Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier

• Utsätt inte batteriet för temperatur över 60¡C (140¡F).
• Batteriet får inte monteras isär eller behandlas ovarsamt.
• Använd endast laddare som rekommenderas för batteriet eller den laddare som medföljde utrustningen.
• TI rekommenderar att du använder den USB-kabel som medföljde denna räknare. Om du väljer att använda en nätadapter från tredje part med den TI-anslutna USB-kabeln ska du använda en adapter som uppfyller tillämpliga säkerhets- och driftsstandarder och certifieringar, inklusive UL- och CE-certifieringar.

Vidta följande försiktighetsåtgärder när du byter ut laddningsbara batterier:

• Ersätt endast med ett batteri som är godkänt av TI.
• Ta ur batteriet från laddaren eller nätadaptern när laddaren/adaptern inte skall användas.
• Användning av batteriet i andra enheter kan leda till personskador eller skador på utrustningen eller annan egendom.
• Blanda inte olika fabrikat av batterier (eller olika typer av samma fabrikat). Det finns risk för explosion om ett batteri av fel typ sätts i enheten.

Kassering av batterier

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Kassera använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser.