Anpassa inställningar för Grafer och geometri

Inställningarna Grafer och geometri bestämmer hur information visas i öppna problem och i efterföljande nya problem. När du anpassar applikationsinställningarna blir dina val standardinställningar för allt ditt arbete i applikationerna för Grafer och Geometri.

Utför följande steg för att ändra inställningarna för Grafer och geometri och göra dessa inställningar till standardinställningar för alla nya dokument och för Scratchpad.

1. Öppna ett nytt dokument med Graf- eller Geometri-applikationen aktiv.
2. Tryck b 9 (b > Inställningar).

Dialogrutan Inställningar för Grafer och Geometri öppnas.

3. Tryck på e för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på ¢ för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.

Fält

Värden

Visa siffror

Auto

Flyttal

Flyttal1 ‒ Flyttal12

Fast0 ‒ Fast12

Plottningsvinkel

Auto

Radianer

Grader

Nygrader

Geometrisk vinkel

Auto

Radianer

Grader

Nygrader

Rutnät

Inget rutnät

Punktrutnät

Linjerutnät

4. Tryck ¤ för att visa värdena och tryck sedan x eller · för att välja ett värde.
5. I dialogrutans undre halva kryssar du för en ruta för att aktivera ett alternativ eller kryssar av en ruta för att inaktivera ett alternativ.

Kryssruta

Funktion när kryssrutan är markerad

Dölj diagrametiketter automatiskt

Diagrametiketter visas endast när du väljer, tar tag i eller håller markören över ett diagram.

Visa axlarnas ändvärden

Visar en numerisk etikett vid det minsta och det största synliga värdet på axeln.

Visa verktygstips om funktionsmanipulering

Visar användbar information i takt med att du manipulerar funktionsgrafer.

Lokalisera punkt av intresse automatiskt

Visar nollställen, minima och maxima för plottade grafer och objekt när du spårar funktionsgrafer.

Tvinga geometriska triangelvinklar till heltal

Begränsar vinklarna i en triangel till heltalsvärden när du skapar eller redigerar triangeln. Denna inställning gäller bara i Geometrivyn med Geometrivinkeln inställd till Grader eller Nygrader. Den tillämpas inte på analytiska trianglar i Grafisk vy eller analytiska trianglar i det Analytiska fönstret i Geometrivyn. Denna inställning påverkar inte befintliga vinklar och gäller inte när man bygger en triangel baserat på tidigare infogade punkter. Som standard är denna inställning avmarkerad.

etikettpunkter

Tillämpar etiketterna (A, B, ..., Z, A1, B1 och så vidare) till punkter, linjer och hörn i geometriska former medan du ritar dem. Rubriceringssekvensen startar vid Aför varje sida i ett dokument. Som standard är denna inställning avmarkerad.

Obs: Om du skapar ett nytt objekt som använder befintliga ej rubricerade punkter, kommer dessa punkter inte automatiskt att rubriceras i det färdiga objektet.

6. Välj ett av följande alternativ:
• För att tillämpa inställningarna endast för det öppna dokumentet, klicka på OK.
• Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan utan att göra ändringar.