Anpassa inställningen av handenheten

Med alternativen för handenhetens inställningar kan du anpassa inställningarna så att de passar dina behov.

• Teckensnittsstorlek (liten, medium eller stor).
• Standby-läge. (1, 3, 5, 10 eller 30 minuter).
- Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.
- Som förinställning stängs handenheten av automatiskt efter tre minuters inaktivitet.
• Viloläge (1, 2, 3, 4, 5 dygn eller aldrig).
- Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.
- I viloläge sparar handenheten det aktuella arbetet i minnet.
- När du sätter på handenheten igen startar systemet om och öppnar det sparade arbetet.
• Pekarhastighet (långsam, normal eller snabb).
• Autodim (30, 60, eller 90 sekunder eller två eller fem minuter).
• Aktivera knackning för att klicka.

Ändra alternativ för handenhetens inställningar

1. Från Startskärmen trycker du 5 3 (Inställningar > Inställning av handenhet).

Dialogrutan Inställning av handenhet öppnas.

 

2. Tryck på e tills önskad kategori markeras.
3. Tryck på ¢ för att se listan över möjliga inställningar.
4. Tryck på ¤ för att markera önskad inställning.
5. Tryck på x eller · för att välja den nya inställningen.
6. När du har ändrat alla inställningar efter dina behov, tryck på e tills OK markeras och tryck sedan på x eller · för att verkställa dina ändringar.

Obs:Klicka på Återställ för att återställa handenheten till fabriksinställningarna.