TI systemmeny
Denna undermeny finns under Fler moduler.
Obs: När du skapar ett nytt program som använder den här modulen rekommenderas användning av program med datadelning. Detta säkerställer att alla relevanta moduler importeras.
|
Post |
matris |
|---|---|
|
from ti_system import * |
Importerar alla metoder (funktioner) från den ti_system-modulen. |
|
recall_value("name") |
Återkallar en fördefinierad OS-variabel (värde) med namnet "namn". |
|
store_value("name",value) |
Lagrar en Python-variabel (värde) som en OS-variabel med namnet "namn". |
|
recall_list("name") |
Återkallar en fördefinierad OS-lista med namnet "namn". |
|
store_list("name",list) |
Lagrar en Python-lista (lista) till en OS-listvariabel med namnet "namn". |
|
eval_function("name",value) |
Utvärderar en fördefinierad OS-funktion med det specificerade värdet. |
|
get_platform() |
Returnerar "hh" för handenhet och "dt" för dator. |
|
get_key() |
Returnerar en sträng som representerar den tangent som trycks ned. Knappen "1" returnerar "1", "esc" returnerar "esc" och så vidare. När den anropas utan några parametrar, get_key(), så svarar den omedelbart. När den anropas med en parameter, get_key(1), så väntar den tills en tangent trycks ned. |
|
get_mouse() |
Returnerar muskoordinater som en tupel med två element, antingen arbetsytans-pixelposition eller (-1, -1) om utanför arbetsytan. |
|
while get_key() != "esc": |
Kör kommandona i "while"-loopen tills "esc"-tangenten trycks in. |
|
clear_history() |
Rensar historiken i Shell. |
|
get_time_ms() |
Svarar med tid i millisekunder med millisekundprecision. Denna funktion kan användas för att beräkna en varaktighet snarare än att bestämma den faktiska klocktiden. |