TI Draw-meny

Denna undermeny finns under Fler moduler.

Obs: När du skapar ett nytt program som använder den här modulen rekommenderas användning av program med både geometri och grafer. Detta säkerställer att alla relevanta moduler importeras.

Post

matris

from ti_draw import *

Importerar alla metoder från modulen ti_draw.

 

Form

Post

matris

draw_line()

Ritar en linje från den specificerade x1,y1-koordinaten till x2,y2.

draw_rect()

Ritar en rektangel med början i den specificerade x,y-koordinaten med specificerad bredd och höjd.

fill_rect()

Ritar en rektangel med början i den specificerade x,y-koordinaten med specificerad bredd, höjd och fyllning med den angivna färgen (med hjälp av set_color eller svart om ingen färg har angivits).

draw_circle()

Ritar en cirkel med början vid den specificerade x,y-mittkoordinaten med den specificerade radien.

fill_circle()

Ritar en cirkel med början vid angiven x,y-mittkoordinaten med den specificerade radien som fylls med specificerad färg (med hjälp av set_color eller svart om ingen färg har angivits).

draw_text()

Ritar en textsträng med början vid den specificerade x,y-koordinaten.

draw_arc()

Ritar en båge med början i den specificerade x,y-koordinaten med specificerad bredd, höjd och vinklar.

fill_arc()

Ritar en båge med början i den specificerade x,y-koordinaten med specificerad bredd, höjd och vinklar fyllda med den angivna färgen (med hjälp av set_color eller svart om ingen färg har angivits).

draw_poly()

Ritar en polygon med hjälp av de specificerade värdena i x-/-y-listan.

fill_poly()

Ritar en polygon med hjälp av den specificerade x-/y-listvärden fyllda med angiven färg (med hjälp av set_color eller svart om den inte har angivits).

plot_xy()

Ritar en form med specificerad x,y-koordinat och specificerat tal från 1-13 som representerar olika former och symboler (se nedan).

 

Kontroller

Post

matris

clear()

Rensar hela skärmen. Kan användas med parametrarna x,y,bredd,höjd för att rensa en befintlig rektangel.

clear_rect()

Tar bort rektangeln med början i den specificerade x,y-koordinaten med specificerad bredd och höjd.

set_color()

Ställer in färgen på de former som följer i programmet tills en annan färg har ställts in.

set_pen()

Ställer in den angivna tjockleken och stilen på kanten när du ritar former (inte tillämpligt när du använder fyllningskommandon).

set_window()

Ställer in storleken på fönstret där alla former ska ritas.

Den här funktionen är användbar för att ändra storlek på fönstret så att det matchar data eller för att ändra den ursprungliga (0,0) i arbetsytan för ritningen.

get_screen_dim()

Returnerar xmax och ymax av skärmens dimensioner.

use_buffer()

Aktiverar en buffert utanför skärmen för att påskynda ritningsprocessen.

paint_buffer()

Visar det buffrade ritningsresultatet.

Funktionerna use_buffer() och paint_buffer() är användbara i fall där visning av flera objekt på skärmen kan orsaka fördröjningar.

 

Anmärkningar

• Standardkonfigurationen har (0,0) i skärmens övre vänstra hörn. De positiva x-axelpunkterna till höger och de positiva y-axelpunkterna längst ner. Detta kan ändras med funktionen set_window().
• Funktionerna i ti_draw är bara tillgängliga på handenheten och i handenhetens vy på skrivbordet.