Menyn Matematik

Obs: När du skapar ett nytt program som använder den här modulen rekommenderas användning av program med matematiska beräkningar. Detta säkerställer att alla relevanta moduler importeras.

Post

matris

from math import *

Importerar alla metoder (funktioner) från den matematiska modulen.

fabs()

Returnerar absolutvärdet för ett reellt tal.

sqrt()

Returnerar kvadratroten för ett reellt tal.

exp()

Returnerar e**x.

pow(x,y)

Ger x upphöjt till potensen y.

log(x,base)

Returnerar log-bas(x).

log(x) utan bas ger den naturliga logaritmen x.

fmod(x,y)

Returnerar resten när x divideras med y. Använd när x och y är flyttal.

ceil()

Returnerar det minsta heltal som är större än eller lika med ett reellt tal.

floor()

Returnerar det största heltal mindre än eller lika med ett reellt tal.

trunc()

Trunkerar ett reellt tal till ett heltal.

frexp()

Returnerar ett par (y,n) där x == y * 2**n.

 

Konst

Post

matris

e

Returns value for the constant e.

pi

Returns value for the constant pi.

 

Trigonometri

Post

matris

radians()

Omvandlar vinkel i grader till radianer.

degrees()

Omvandlar vinkel i radianer till grader.

sin()

Returnerar sinus för argument i radianer.

cos()

Returnerar cosinus för argument i radianer.

tan()

Returnerar tangens för argument i radianer.

asin()

Returnerar arcsinus för argument i radianer.

acos()

Returnerar arccosinus för argument i radianer.

atan()

Returnerar arctangens för argument i radianer.

atan2(y,x)

Returnerar arctangens av y/x i radianer.