Komma igång med Python-programmering

Om du använder Python med TI-Nspire™-produkter kan du:

• lägga till Python-program till TNS-filer
• skapa Python-program med mallar
• interagera och dela data med andra TI-Nspire™-appar
• interagera med TI-Innovator™ Hub+ och TI-Innovator™ Rover

Implementeringen av TI-Nspire™ Python baseras på MicroPython, som är en liten undergrupp av Python 3:s standardbibliotek, som utformats för att köras på mikrostyrenheter. Den ursprungliga MicroPython-implementeringen har anpassats för användning av TI.

Obs: Vissa numeriska svar kan skilja sig från Räknarens resultat på grund av skillnader i underliggande matematiska implementeringar.

Python finns tillgängligt på dessa TI-Nspire™-produkter:

Handenheter

Skrivbordsprogramvara

TI-Nspire™ CX II

TI-Nspire™ CX II CAS

TI-Nspire™ CX II-T

TI-Nspire™ CX II-T CAS

TI-Nspire™ CX II-C

TI-Nspire™ CX II-C CAS

TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

TI-Nspire™ CX CAS Premium lärarprogramvara

TI-Nspire™ CX Student Software

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvara

Obs: I de flesta fall är funktionaliteten identisk mellan handenheten och programvaruvyerna, men du kan se vissa skillnader. Denna guide förutsätter att du använder den handenheten eller att du använder handenhetens vy i programvaran.

Ämneslänkar