Python-moduler

TI-Nspire™ Python inkluderar följande moduler:

Standardmoduler

TI-moduler

Math (math)

Random (random)

Complex Math (cmath)

Time (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Obs: Om du har befintliga Python-program skapade i andra Python-miljöer kan du behöva redigera dem för att köra dem med TI-Nspire™ Python-lösningen. Moduler kan använda olika metoder, argument och ordning på metoder i ett program jämfört med TI-modulerna. Generellt sett, tänk på kompatibiliteten när du använder någon version av Python och Python-moduler.

Vid överföring av Python-program från en icke TI-plattform till en TI-plattform ELLER från en TI-produkt till en annan, kom ihåg:

• Program som använder huvudspråk och standard-bibliotek (matematik, slump osv.) kan importeras utan ändringar.
• Program som använder plattformsspecifika bibliotek såsom matplotlib för PC- eller TI-moduler kräver redigeringar innan de körs på en annan plattform. Detta kan behövas även mellan TI-plattformar.

Som med alla versioner av Python måste du inkludera import för att använda alla funktioner, metoder eller konstanter som finns i en viss modul. För att exempelvis exekvera funktionen cos() från den matematiska modulen, använd följande kommandon:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

För en lista över menyer med deras artiklar och beskrivningar, se avsnittet Menykarta.