Spåra grafer eller plottningar
| 1. | Tryck på Verktyg i grafvyn och gå tillSpåra > Spåra Graf. |
Verktyget Spåra Graf visas i verktygsfältet, spårmarkören visas och markörens koordinater visas i det nedre högra hörnet.
| 2. | Utforska en graf eller plottning: |
| - | Tryck på en punkt i en graf eller plottning för att flytta spårmarkören till den punkten. |
| - | Tryck på eller på grafspårningsverktyget för att flytta markören längs den aktuella grafen eller plottningen. Skärmen panoreras automatiskt för att hålla markören synlig. |
| - | Tryck två gånger på spårmarkören för att ange ett specifikt oberoende värde. |
| - | Tryck och håll in spårmarkören för att skapa en bestående punkt. |
| 3. | Tryck på X i grafspårningsverktyget för att sluta spåra. |
i grafvyn och gå till
eller
på grafspårningsverktyget för att flytta markören längs den aktuella grafen eller plottningen. Skärmen panoreras automatiskt för att hålla markören synlig.