Att utforska med konstruktionsverktyg

För att lägga till en konstruktion, tryck Verktyg , väljKonstruktionoch välj typ av konstruktion, som t.ex.Parallell. (I graf-applikationen, gå till Geometri > Konstruktion > Parallell.)

När en konstruktion är under utförande kommer ett verktyg att visas i applikationens verktygsrad (till exempel Parallell ). För att avbryta, tryck X som finns på verktyget.

Konstruktionstyp

Beskrivning

Mittpunkt

Tudelar ett segment eller fastställer en mittpunkt mellan två punkter. Punkterna kan vara på ett enda objekt, på olika objekt, eller på arbetsområdet.

Parallell linje

Skapar en parallell linje till en befintlig linje. Den befintliga linjen kan vara en graf-axel eller vilken sida som helst på en triangel, kvadrat, rektangel eller polygon.

Vinkelrät linje

Skapar en linje som är vinkelrät till en referenslinje. Referenslinjen kan vara en axel, en befintlig linje, ett segment, eller en sida av en triangel, rektangel eller polygon.

Mittpunktsnormal

Skapar en mittpunktsnormal på ett segment, eller på en sida av en triangel, rektangel eller polygon, eller mellan två punkter.

Bisektris

Skapar en bisektris. Punkterna på vinkeln kan vara på befintliga objekt, eller placeringar på arbetsområdet.

Ort

Med detta kan du utforska rörelseområdet för ett objekt i förhållande till ett annat objekt när det är begränsat av en gemensam punkt.

Passare

Fungerar på liknande sätt som en geometrisk passare som används för att rita cirklar på papper.