Plotta talföljder
Definiera en talföljd
| 1. | Tryck på Verktyg i grafvyn och gå till Grafinmatning/Redigera > Talföljd > Talföljd. |
| 2. | Mata in uttrycket som definierar talföljden. Uppdatera efter behov fältet för oberoende variabel till m+1, m+2 osv. |
| 3. | Mata in en initial term. Om talföljdsuttrycket refererar till mer än en föregående term, t.ex. u1(n-1) och u1(n-2), (eller u1(n) och u1(n+1)), separeras termerna med kommatecken. |
| 4. | Tryck på enter. |
Definiera en anpassad talföljd
En anpassad talföljdsplott (fasdiagram) visar sambandet mellan två talföljder genom att plotta den ena talföljden på x-axeln och den andra på y-axeln.
Det här exemplet simulerar modellen för rovdjur-byte från biologin.
| 1. | Använd relationerna som visas här för att definiera två talföljder: en för en kaninpopulation och en annan för en rävpopulation. Ersätt de förinställda talföljdsnamnen med kanin och räv. |
0,05 = tillväxthastigheten för kaniner om det inte finns några rävar,
0,001 = hastigheten med vilken rävar kan döda kaniner,
0,0002 = tillväxthastigheten för rävar om det finns kaniner, och
0,03 = dödligheten för rävar om det inte finns några kaniner
Obs: Om du vill se plottningen av de båda talföljderna kan du zooma fönstret med inställningen Anpassad zoom.
| 2. | Tryck på Verktyg och gå till Grafinmatning/Redigera > Talföljd > Anpassad. |
| 3. | Ange talföljderna för kaniner och rävar för att plotta på x- och y-axlarna. |
| 4. | Tryck på enter för att skapa den anpassade plottningen. |
| 5. | Zooma fönstret till inställningen Anpassad zoom. |
| 6. | Utforska den anpassade plottningen närmare genom att dra i punkten som representerar den initiala termen. |