Gerir documentos

Meus Docs é um gestor de ficheiros em que guarda e organiza os seus documentos. O exemplo seguinte ilustra o ecrã Meus Docs com as partes principais nomeadas. Siga o ecrã para localizar as descrições de cada parte nomeada.

À

Pasta aberta

Á

Atual, documento não guardado

Â

Pasta fechada

Ã

Indicadores de estado do sistema

Ä

Tamanho do ficheiro

Procurar ficheiros em Meus Docs

Para abrir Meus Docs:

▶ Pressione c 2.

Nota: Se estiver a trabalhar numa página, pressione / £ / £.

Aparece o ecrã Meus Docs com todos os ficheiros e pastas existentes na unidade portátil.

• Para ordenar as colunas por nome ou tamanho, clique no cabeçalho da coluna. Clique novamente para alterar a ordenação de ascendente para descendente.
• Para percorrer Meus Docs, clique ou agarre a barra de deslocação.
• Para abrir uma pasta individual, aponte para a pasta e clique no ícone da pasta ou pressione/ ¢. Para fechar, clique novamente ou pressione / ¡.
• Para abrir todas as pastas, pressione b 7. Para fechar, pressione b 8.

Renomear pastas ou documentos

Para renomear uma pasta ou documento:

1. Pressione as teclas £ e ¤ para realçar o documento ou a pasta que pretende renomear.
2. Pressione b 2.

 

O nome da pasta ou do documento é realçado.

3. Escreva um nome novo e pressione · para completar a alteração.

Nota: Pressione d para cancelar.

Criar pastas

Pode criar pastas de duas formas diferentes:

• Pode criar uma pasta quando guardar um documento novo: Os comandos de menuGuardar e Guardar como permitem introduzir um nome de pasta novo para o documento.
• Pode criar uma pasta directamente a partir do ecrã Meus Docs. Pressione b 1. Escreva um nome para a pasta nova e pressione x ou · para o adicionar.

Convenções de nomes de pastas e ficheiros

Os nomes das pastas têm de ser únicos. Os nomes das pastas e dos ficheiros podem ser muito longos e podem incluir quase todos os caracteres, incluindo espaços e pontuação.

Nota: Se estiver a planear transferir estes documentos para o seu computador para utilização no software TI-Nspire™, é melhor utilizar os nomes aceites no seu computador. Evite pontuação, \, / ou símbolos.

Eliminar documentos e pastas

1. Pressione £ e ¤  para realçar o documento ou pasta que pretende eliminar.
2. Pressione / b 6.

—ou—

Pressione ..

Aparece uma caixa de diálogo, que confirma que pretende eliminar o ficheiro ou a pasta.

3. Pressione x ou · para selecionar Sim.

O documento é eliminado.

Duplicar documentos e pastas

Utilize Copiar / C e Colar / V para duplicar documentos e pastas.

Para copiar um documento para outra pasta, selecione a pasta pretendida e, em seguida, cole-a.

Recuperar documentos eliminados

A maioria das operações efectuadas em Meus Docs pode ser anulada. Pressione / Z (Anular) para cancelar a última operação até restaurar o documento eliminado.