Precauções para Pilhas recarregáveis

• Não exponha as pilhas a temperaturas acima dos 60 ¡C (140 ¡F).
• Não desmonte nem danifique as pilhas.
• Utilize apenas o carregador recomendado para a célula ou pilha ou o fornecido com o equipamento original.
• A TI recomenda que utilize o cabo USB incluído com esta calculadora. Se optar por utilizar um crregador com o cabo USB fornecido pela TI, deve utilizar um carregador que cumpra as normas e certificações de segurança e operacionais aplicáveis, incluindo certificações UL e CE.

Tome as seguintes precauções quando substituir as pilhas recarregáveis:

• Substitua apenas por uma pilha aprovada para a TI.
• Remova a célula ou a pilha do carregador ou do adaptador de corrente alternada quando não estiver a ser utilizada ou carregada.
• A utilização da pilha noutros dispositivos pode provocar lesões pessoais ou danos no equipamento ou propriedade.
• Não misture marcas (ou tipos) de pilhas. Existe risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo errado.

Eliminação de pilhas

Não corte, fure ou coloque as pilhas em contacto com o fogo. As pilhas podem rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Elimine imediatamente as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.