Personalizar a configuração da unidade portátil

As opções de configuração da unidade portátil permitem-lhe personalizar as opções para corresponder aos seus requisitos.

• Tamanho da letra (pequeno, médio ou grande)
• Alimentação em espera. (1, 3, 5, 10 ou 30 minutos).
- Utilize esta opção para prolongar a vida útil da bateria.
- Por predefinição, a unidade portátil desliga-se automaticamente após três minutos de inatividade.
• Hibernação (1, 2, 3, 4, 5 dias ou nunca).
- Utilize esta opção para prolongar a vida útil da bateria.
- Ao hibernar, a unidade portátil guarda o trabalho actual na memória.
- Quando voltar a ligar a unidade portátil, o sistema reinicia-se e abre o trabalho guardado.
• Velocidade do apontador (lento, normal ou rápido).
• Regulação automática de luminosidade (30, 60, ou 90 segundos e dois ou cinco minutos).
• Ativar toque para clicar.

Alterar as opções de configuração da unidade portátil

1. No ecrã inicial, pressione 5 3 (Definições > Configuração da unidade portátil).

Abre-se a caixa de diálogo Configurar unidade portátil.

 

2. Pressione e até realçar a categoria pretendida.
3. Pressione ¢ para visualizar a lista de definições possíveis.
4. Pressione ¤ para realçar a definição pretendida.
5. Pressione x ou · para selecionar a nova definição.
6. Quando tiver alterado todas as definições de acordo com as suas necessidades, pressione e até realçar OK e pressione x ou · para aplicar as alterações.

Nota: Clique em Restaurar para restaurar as definições de fábrica na unidade portátil.