Gi navn til variabler

Navn på variabler og funksjoner må oppfylle følgende regler.

Merk: Hvis du mot formodning oppretter en variabel med det samme navnet som er blitt brukt for statistisk analyse eller av Finansløser, kan det oppstå en feil. Hvis du begynner å legge inn et variabelnavn som allerede er i bruk i den aktuelle oppgaven, viser programvaren innlegget i fet skrift for at du skal bli oppmerksom på det.

• Variabelnavnet må være i en av formene xxx eller xxx.yyy. xxx-delen kan ha 1 til 16 tegn. yyy-delen, hvis brukt, kan ha 1 til 15 tegn. Hvis du bruker xxx.yyy-formen, kreves både xxx og yyy. Du kan ikke starte eller avsluttet et variabelnavn med et punktum “.”
• Tegn kan være bokstaver, sifre og senket strek (_). Bokstaver kan være latinske eller greske bokstaver (men ikke P eller p), bokstaver med aksent og internasjonale bokstaver.
• Ikke bruk c eller n fra symbolpaletten for å konstruere et variabelnavn som f.eks. c1 eller n12. Det kan se ut som om disse er bokstaver, men de behandles internt som spesialsymboler.
• Du kan bruke store eller små bokstaver. Navnene AB22, Ab22, aB22 og ab22 refererer alle til den samme variabelen.
• Du kan ikke bruke et siffer som det første tegnet i xxx eller yyy.
• Du kan bruke tallene 0 til 9, amerikanske bokstaver, a - z, latinske og greske bokstaver (men ikke p) som eksponenter (for eksempel, a2, qa eller h2o). For å legge inn en eksponent mens du skriver inn et variabelnavn, velg i de matematiske sjablonene eller på verktøylinjen for formatering.
• Du må ikke bruke mellomrom.
• Hvis du vil at en variabel skal behandles som et komplekst tall, bruk en senket strek som det siste tegnet i navnet.
• CAS: Hvis du vil at en variabel skal behandles som en enhet (som f.eks. _m eller _ft), bruk en senket strek som det første tegnet i navnet. Du kan ikke bruke etterfølgende senket strek i navnet.
• Du kan ikke bruke en senket strek som det første tegnet i navnet.
• Du kan ikke bruke et forhåndsdefinert funksjonsnavn på en variabel eller et kommandonavn, som f.eks. Svar, min eller tan.

Merk: I referanseguiden finner du en komplett liste over TI-Nspire™-funksjonene.

• Bibliotekdokumenter og bibliotekobjekter er underlagt ekstra navngivningsbegrensninger. Les mer om dette i avsnittet “Biblioteker” i dokumentasjonen.

Her er noen eksempler:

Variabelnavn

Gyldig?

Minvar, min.var

Ja

Min var, liste 1

Nei. Inneholder et mellomrom.

a, b, b12, b12, c, d

Ja. Merk at variablene b12 og b12 er ulike.

Log, Ans

Nei. Forhåndsdefinert til en systemfunksjon eller en variabel.

Logg1, liste1.a, liste1.b

Ja

3djetotal, liste1.1

Nei. xxx eller yyy starter med et siffer.