Låse og låse opp variabler

Ved å låse variablene kan du beskytte dem mot å bli modifisert eller slettet. Låsing forhindrer utilsiktede endringer av en variabel.


Listene over tid og høyde kan låses for å sikre at de forblir uforandret


Referansefunksjon f1 kan låses for å forhindre endring i vanvare.

Variabler som du ikke kan låse

• Systemvariabel Svar
• stat. og tvm. variable grupper

Viktig informasjon om låste variabler

• Bruk Lås-kommandoen for å låse en variabel.
• For å modifisere eller slette en låst variabel, må du først låse opp elementet.
• Låste variabler viser et låst-ikon på variabelens menyliste.
• Lås-kommandoen sletter Gjør om/Angre-historien når den brukes på ulåste variabler.

Eksempler på låsing

Lock a,b,c

Låser variabler a, b og c fra Kalkulator-applikasjonen.

Lock minestats.

Låser alle medlemmer i en variabelgruppe minestats.

UnLock funk2

Låser opp variabel funk2.

lm:=getLockInfo(var2)

Gjenoppretter den aktuelle låsestatusen for var2 og tildeler den verdien til lm i Kalkulator-applikasjonen.

For detaljer om Lås, Lås opp og hentLåsInfo(),, les avsnittet om Referanseguide i dokumentasjonen.

Oppdatere en variabel

Hvis du vil oppdatere en variabel med resultatet av en beregning, må du lagre resultatet eksplisitt.

Kommando

Resultat

Kommentar

a := 2

2

 

a3

8

Resultatet ikke lagret i variabel a.

a

2

 

a := a3

8

Variabel a oppdatert med resultat.

a

8

 

a2 & a

64

Variabel a oppdatert med resultat.

a

64

 

Bruke siste svar om igjen

Hvert trinn i Kalkulator lagrer automatisk det siste beregnede resultatet som en variabel med navn Ans. Du kan bruke Ans for å opprette kjedede beregninger.

Merk: Ikke opprett kopling til Ans eller til en systemvariabel. Det kan hindre variabelen fra å bli oppdatert av systemet. Systemvariabler inkluderer statistiske resultater (som f.eks. Stat.RegEqn, Stat.dfError og Stat.Resid) og Finansløser-variabler (som f.eks. tvm.n, tvm.pmt og tvm.fv).

Som eksempel på hvordan du kan bruke Ans, kan du beregne arealet av en hage som er 1,7 meter ganger 4,2 meter. Så bruker du arealet for å beregne avkastningen per kvadratmeter hvis hagen produserer totalt 147 tomater.

1. Beregne arealet:
- På Kalkulator-kommandolinjen, skriv 1,7*4,2, og trykk på Enter.
- Grafregner: På Kalkulator-kommandolinjen, skriv 1,7 r 4,2, og trykk på ·.

2. Bruke det siste svaret på nytt for å beregne avkastningen per kvadratmeter:
- Skriv inn 147/ans, og trykk på Enter for å finne utbyttet per kvadratmeter.
- Grafregner: Skriv inn 147 p ans, og trykk på · for å finne utbyttet per kvadratmeter.

3. Som et annet eksempel, beregn og legg så til 2*log(45).
- Skriv inn 3.76/(-7.9+sqrt(5)), og trykk på Enter.
- Grafregner: Skriv inn 3.76 p (v7.9+sqrt(5)), og trykk på ·.

4. Bruke siste svar om igjen:
- Skriv inn ans+2*log(45), og trykk på Enter.
- Grafregner: Skriv inn ans+2 r log(45), og trykk på ·.

Midlertidig erstatte en verdi for en variabel

Bruk “|” (slik at) operator for å fastsette en verdi for en variabel for bare en enkelt beregning i uttrykket.