Arbeide med tilkoblede grafregnere

TINspire™ software lar deg vise innhold, administrere filer og installere operativsystemoppdateringer på grafregnere tilkoblet datamaskinen.

For å bruke de funksjonene som er beskrevet i dette kapitlet, må grafregnerene være slått på og koblet til med ett av følgende:

• TI‐Nspire™-dokkingstasjon eller TI‐Nspire™ CX-dokkingstasjon
• TINspire™ Navigator™ holder og tilgangspunkt
• TINspire™ CX trådløs nettverksadapter og tilgangspunkt
• TI-Nspire™ CX trådløs nettverksadapter - v2 og tilgangspunkt
• En direkte tilkobling gjennom en standard USB-kabel

For nettbasert tilkopling med TI-NspireTM CX II med Chromebook, Windows®-datamaskin eller Mac®-datamaskin, gå til TI-Nspire™ CX II Connect.

Merk: Oppgavene i denne seksjonen kan kun utføres med TI-Nspire™-grafregnere. For å kunne aktivere trådløs tilkobling, må TI-Nspire™ premium lærerprogramvare og OS installert på TI-Nspire™ CX II-grafregnere, være versjon 5.0 eller nyere. For TI-Nspire™ CX grafregnere, må OS være versjon 4.0 eller nyere.

Emnekoblinger