Tillegg A: Konverteringskategorier og enheter

Følgende tabell viser kategorier og deres respektive enheter som er tilgjengelige i Enhetskonverteringsassistenten. Når enhetene er limt inn på kommandolinjen, legges understreker (_) til foran navnet på hver enhet for å skille dem fra andre variabler. For eksempel:

_cm_m
_km/_hr_m/_s
_¡C_¡F

 

Kategori

Enheter

Lengde

Å (Angstrom)

au (astronomisk enhet)

cm (centimeter)

dm (desimeter)

fath (favn)

fm (fermi)

ft (fot)

in (tomme)

km (kilometer)

ltyr (lysår)

m (meter)

mm (mikron)

mi (mil)

mil (1/1000 tomme)

mm (millimeter)

nm (nanometer)

Nm (nautisk mil)

pc (parsec)

rod (stang)

yd (yard)

Areal

acre (acre)

cm2

dm2

ft2

ha (hektar)

tomme2

km2

m2

mi2

mm2

yd2

Volum

cm3

cup (kopp)

dm3

ft3

floz (US fluid ounce)

flozUK (britisk fluid ounce)

gal (US gallon)

galUK (britisk gallon)

tomme 3

l (liter)

m3

ml (milliliter)

pt (pint)

qt (quart)

tbsp (teskje)

tsp (teskje)

yd3

Tid

day (dag)

hr (time)

min (minutt)

ms (millisekund)

ms (mikrosekund)

ns (nanosekund)

s (sekund)

week (uke)

yr (år)

Hastighet

ft/min

ft/s

knot knop

km/t

km/min

km/s

m/s

mi/t

mi/min

mi/s

Temperatur

¡C (Celsius)

¡F (Fahrenheit)

K (kelvin)

¡R (Rankine)

Masse

amu (atomisk masseenhet)

g (gram)

kg (kilogram)

lb (pund)

mg (milligram)

mton (metrisk tonn)

oz (unse)

slug (skudd)

ton (tonn)

tonUK (longton)

Fremtving

dyne (dyn)

kgf (kilogram kraft)

lbf (poundforce)

N (newton)

tonf (ton force)

Energi

BTU (Britisk termisk enhet)

cal (kalori)

erg (erg)

eV (elektronvolt)

ftlb (foot-pund)

J (joule)

kcal (kilokalori)

kJ (kilojoule)

kgf*m

kWh (kilowattime)

latm (liter-atmosfære)

Effekt

hp (hestekraft)

kW (kilowatt)

PS (metrisk hestekraft)

W (watt)

Trykk

atm (atmosfære)

bar (bar)

inH2O (tommer med vann)

inHg (tommer med kvikksølv)

kPa (kilopascal)

kgf/cm2

lbf/tomme 2

mbar (millibar)

mmH2O (millimeter med vann)

mmHg (millimeter med kvikksølv)

N/m2

Pa (pascal)

psi (pund per kvadrattomme)

torr (millimeter med kvikksølv)