Oppdatere operativsystemet til håndholdte enheter

Når du installerer eller oppdaterer TI-Nspire™ CX Premium-lærerprogramvare med et tilkoblet tilgangspunkt eller ved å velge Vindu > Aktiver TI Nspire CX Navigator, åpnes Oppstart-dialogboksen når du starter programvaren for første gang. Du må oppdatere alle elev- og klasseroms håndholdte til siste operasjonssystem.

Fullfør følgende trinn for å sikre at alle håndholdte er oppdatert.

1. Koble fra tilgangspunktet hvis det er koblet til din datamaskin.
2. Kople de håndholdte til datamaskinenen

Du må koble til håndholdte enheter ved hjelp av en USB-kabel eller koble til flere håndholdte enheter ved hjelp av TI-Nspire™-dokkingstasjonen.

3. Klikk Funnet håndholdt OS.
• Hvis OS for alle tilkoblede håndholdte matcher programvareversjonen, viser OS oppdaterings-dialogboksen for håndholdt, og informerer deg om at alle håndholdte er oppdatert. Klikk Lukk for å returnere til oppstartsdialogboksen.
• Hvis OS på den tilkoblede håndholdte ikke er oppdatert, vises håndholdt OS oppdatering kreves dialogboksen. Klikk Oppdater OS.

Dialogboksen Legg til i overføringslisten åpnes.

Matchende OS filer overføres til tilkoblede håndholdte. Du kan oppdatere håndholdte TI-Nspire™ CX-enheter og håndholdte TI-Nspire™ CX II-enheter samtidig. Hvis du ikke kan koble alle håndholdte til datamaskinen samtidig, koble til så mange håndholdte som mulig og oppdater OS. Etter at OS-oppdateringen er fullført, koble fra grafregnerne og gjenta OS-oppdatereringsprosessen til alle grafregnerne er oppdatert. Programvaren vil oppdage nødvendig OS og begynne overføringen når du kobler til den håndholdte.

• Klikk Ferdig for å stanse overføringsprosessen når alle håndholdte er oppdatert.
- Legg til OS overføringslisten lukkes
- Oppstartsdialogboksen vises.
4. Velg Alle håndholdte kalkulatorer er oppdaterte til OS-versjonen 6.4 avmerkingsboks.
5. Klikk på Neste.

Koble til tilgangspunkt dialogboksen åpnes.