Sette opp TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet

TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet omfatter de maskin- og programvareverktøyene du trenger for å sette opp et trådløst undervisningsnettverk, som lar deg:

• Bruke Hurtigtester for å sende spørsmål til elevene, motta elevenes svar og gjennomgå resultatene med elevene dine.
• Bruke Skjermbilder for å se bilder av elevenes håndholdte enheter eller datamaskiner, automatisk eller ved spesifiserte tidsintervaller.
• Bruke Live Presentasjon for å vise arbeidet på din eller elevenes håndholdte enheter samtidig som det utføres.
• Bruke Gjennomgå arbeidsområde for å samle inn og gjennomgå elevbesvarelser, vise resultater i sann tid mens elevene besvarer spørsmål, og analysere data for hele klassen eller for enkeltelever.

Om maskinvaren

Avhengig av kravene i klasserommet, kan ditt TI-Nspire™ Navigator™-system inkludere følgende maskinvare, som kan brukes for å opprette et trådløst kommunikasjonsnettverk slik at datamaskinen din kan kommunisere med elevenes håndholdte kalkulatorer:

Maskinvarenavn

Bilde

Bruk

Trådløs TI-Nspire™-nettverksadapter

Festes til TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS håndholdte kalkulatorer for å aktivere trådløs kommunikasjon over 2,4GHz-bånd.

TI-Nspire™ CX Trådløs nettverksadapter - v2

Festes til TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS håndholdte kalkulatorer for å aktivere trådløs kommunikasjon over 2,4GHz- eller 5GHz-bånd.

TI-Nspire™ Navigator™-tilgangspunkt

Kobles til læredataen for å gi en 2,4 GHz trådløs kommunikasjonslink.

TI-Nspire™ CX Navigator™-tilgangspunkt

Kobles til lærerdataen for å gi enten en 2,4 GHz eller en 5GHz trådløs kommunikasjonslink.

Emnekoblinger