Over Vernier LabQuest®-sensoren

U kunt uit diverse Vernier LabQuest®-sensoren en interfaces kiezen voor het verzamelen van gegevens terwijl de toepassing Vernier DataQuest™ wordt uitgevoerd met TI-Nspire™-software.

TI-Nspire™ Lab-slede

Met de TI-Nspire labslede kunt u meer dan één LabQuest®-sensor tegelijk aansluiten.

 

Sensorinterface

Beschrijving

Texas Instruments TI-Nspire™ Labslede

Deze sensor kan worden gebruikt met een rekenmachine, een computer of als zelfstandige sensor.

Met de sensorinterface kunt u tot vijf sensoren tegelijk aansluiten en gebruiken. Dit kan worden gebruikt in het laboratorium of op verplaatsing.

De Labslede ondersteunt twee digitale sensoren en drie analoge sensoren.

De Labslede ondersteunt ook sensoren voor een hoge meetfrequentie zoals een bloeddrukmonitor of een handgreep hartslagmonitor.

Nadat u de Labslede als een sensor op afstand heeft gebruikt, kunt u de gegevens downloaden naar een mobiel apparaat of een computer.

Sensorinterfaces met één kanaal

Met sensorinterfaces met één kanaal kunt u één sensor tegelijk aansluiten Deze sensoren hebben of een mini-USB-connector voor gebruik met een rekenmachine of een standaard USB-connector voor gebruik met een computer. Zie Compatibele sensoren voor een volledige lijst met compatibele sensoren.

 

Sensorinterface

Beschrijving

Vernier EasyLink®

Deze sensorinterface wordt gebruikt met rekenmachines. Hij heeft een mini-USB-connector dus hij kan rechtstreeks op de rekenmachine worden aangesloten.

Sluit sensoren aan op Vernier EasyLink® voor:

• Het meten van de barometerdruk.
• Het meten van het zoutgehalte van een oplossing.
• Het onderzoeken van de relatie tussen druk en volume (de Wet van Boyle).

Vernier Go!Link®

Deze sensorinterface wordt gebruikt met computers. Hij heeft een standaard-connector dus hij kan worden aangesloten op een Windows®- of Mac®-computer.

Sluit sensoren aan op Vernier GoLink® voor:

• Het meten van de zuurgraad of het kalkgehalte van een oplossing.
• Het bewaken van broeikasgassen.
• Het meten van het geluidsniveau in decibel.

Soorten LabQuest®-sensoren

• Analoge sensoren. Temperatuur-, licht-, pH- en spanningssensoren zijn analoge sensoren en vereisen een sensorinterface.
• Digitale sensoren. Photogates, stralingsmonitoren en druppeltellers zijn digitale sensoren. Deze sensoren kunnen alleen worden gebruikt met de TI-Nspire™-Labslede.
• Direct aan te sluiten USB-sensoren. Deze sensoren kunnen rechtstreeks worden aangesloten op een computer of rekenmachine zonder dat een sensorinterface nodig is.

Sensoren voor rekenmachines

Hier volgen enkele sensoren die kunnen worden gebruikt met een rekenmachine.

 

Sensor

Beschrijving

Texas Instruments CBR 2™

Deze analoge sensor wordt rechtstreeks aangesloten op een TI-Nspire™ CX II-rekenmachine via de mini-USB-poort. Hij wordt gebruikt om beweging te verkennen en grafisch weer te geven.

Met deze sensor wordt automatisch Vernier DataQuest™ gestart wanneer u deze sensor aansluit op een rekenmachine. Het verzamelen van gegevens begint wanneer u de functie Bewegingsmatch selecteert.

Deze sensor verzamelt tot 200 samples per seconde.

Gebruik deze sensor voor:

• Het meten van de positie en snelheid van een persoon of object.
• Het meten van de versnelling van een object.

Vernier EasyTemp®-temperatuursensor

Deze analoge sensor wordt rechtstreeks aangesloten op een TI-Nspire™ CX II-rekenmachine via de mini-USB-poort en wordt gebruikt om temperatuurreeksen te verzamelen. U kunt experimenten ontwerpen voor:

• Het verzamelen van weergegevens.
• Het vastleggen van temperatuurswijzigingen ten gevolge van chemische reacties.
• Het uitvoeren van smeltwarmteonderzoek.

Sensoren voor computers

In de volgende tabel worden enkele sensoren genoemd die u kunt gebruiken met een computer.

Sensor

Beschrijving

Vernier Go!®Temp-temperatuursensor

Deze analoge sensor wordt op de USB-poort van een computer aangesloten en wordt gebruikt om temperatuurreeksen te verzamelen.

U kunt deze sensor gebruiken voor:

• Het verzamelen van weergegevens.
• Het vastleggen van temperatuurswijzigingen ten gevolge van chemische reacties.
• Het uitvoeren van smeltwarmteonderzoek.

Vernier Go!Motion®-bewegingsdetector

Deze analoge sensor wordt op de USB-poort van een computer aangesloten en wordt gebruikt voor het meten van versnelling en snelheid.

Gebruik deze sensor voor:

• Het meten van de positie en snelheid van een persoon of object.
• Het meten van de versnelling van een object.

Compatibele LabQuest®-sensoren

De volgende sensoren kunnen worden gebruikt met Vernier DataQuest™.

• 25-g versnellingsmeter
• 30 volt spanningssonde
• 3-assige versnellingsmeter
• Lage-g versnellingsmeter
• CBR 2™ - Rechtstreekse aansluiting op USB-poort van rekenmachine
• Go!Motion® - Rechtstreekse aansluiting op USB-poort van computer
• Extra lange temperatuursonde
• Roestvrij stalen temperatuursonde
• Oppervlaktetemperatuursensor
• Ion-selectieve ammonium elektrode
• Windsnelheidsmeter
• Barometer
• Bloeddruksensor
• CO2 Gasdruksensor
• Ion-selectieve calcium elektrode
• Ladingssensor
• Ion-selectieve chloride elektrode
• Colorimeter
• Conductiviteitssonde
• Hoge stroom-sensor
• Huidige sonde
• Differentiële spanningssonde
• Digitale stralingsmonitor
• Opgeloste zuurstofsensor
• Kracht Dubbele Bereik-sensor
• EasyTemp® - Rechtstreekse aansluiting op USB-poort van rekenmachine
• EKG-sensor
• Elektrodeversterker
• Stroomsnelheidssensor
• Krachtplaat
• Gasdruksensor
• Go!Temp® - Rechtstreekse aansluiting op USB-poort van computer
• Handdynamometer
• Handgreep Hartslagmonitor
• Instrumentatieversterker
• Licht-sensor
• Magnetisch veld-sensor
• Smeltstation
• Microfoon
• Ion-selectieve nitraat elektrode
• CO2 Gassensor
• ORP-sensor
• pH-sensor
• Relatieve luchtvochtigheidsmeter
• Riem ademhalingsmonitor (vereist gasdruksensor)
• Draaibewegingssensor
• Zoutgehaltesensor
• Grondvochtigheidssensor
• Geluidsniveaumeter
• Spirometer
• Thermokoppel
• TI-Light - enkel verkocht met de CBL 2™
• TI-Temp - enkel verkocht met de CBL 2™
• TI-Voltage - enkel verkocht met de CBL 2™
• Tris-compatibele platte pH-sensor
• Troebelheidssensor
• UVA-sensor
• UVB-sensor
• Vernier Constant Current System
• Vernier druppelteller
• Vernier infraroodthermometer
• Vernier Bewegingsdetector
• Vernier Photogate
• Spanningssonde
• Temperatuursonde met groot meetbereik