Sensorgegevens gebruiken in Python-programma's
U kunt gegevens verzamelen en grafieken maken in Python-programma's van Vernier Go Direct®-sensoren via de TI Bluetooth®-adapter (met Sketch v1.1.1 of hoger).
Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor sensoren die rechtstreeks via USB zijn verbonden.
Python instellen om Go Direct-gegevens te gebruiken
| 1. | Download en installeer de Python-module voor de Go Direct-sensoren vanaf de resourcepagina op de website van Texas Instruments Education. |
De module ondersteunt drie manieren voor het verzamelen van de sensorgegevens:
| • | Meetmodus – Numerieke weergave van de gegevens. |
| • | Grafische modus – Grafische weergave van de gegevens (kan indien nodig worden aangepast). |
| • | Gebeurtenissen met invoer – Verzamel de gegevens op basis van specifieke gebruikersacties. |
Elke optie kan onafhankelijk worden gebruikt.
Nadat de module is geïnstalleerd, ziet u een nieuw item in het menu Meer modules in de Python editor met de beschikbare functionaliteit.
| 2. | Koppel een Go Direct-sensor aan de TI Bluetooth®-adapter. |
Zet de sensor aan en gebruik de configure()-functie om de sensor te vinden en te koppelen met de adapter. Gebruik de ID die op de sensor staat wanneer u wordt gevraagd de sensor-ID in te voeren.
Wanneer het koppelingsproces is voltooid, zal de TI Bluetooth®-adapter de ID van de verbonden sensor opslaan en die configuratie is zonder herconfiguratie beschikbaar voor gebruik. Hierdoor kan hetzelfde sensor-adapterpaar meerdere keren opnieuw worden gebruikt in verschillende experimenten.
| 3. | Verzamel en toon gegevens van het Python-programma via een van de volgende methoden voor gegevensverzameling. |
Meetweergave
Grafiekweergave
De grafiekinstellingen zijn ingesteld op standaardwaarden die de naam van de sensor en het standaardbereik weergeven. U kunt de titel, het bereik en de meetsnelheid wijzigen met de functies in de module.
De verzamelde gegevens worden ook in lijsten opgeslagen voor aanvullende analyse met behulp van de toepassing Lijsten en spreadsheets.