Precauzioni per batterie ricaricabili

• Non esporre le batterie a temperature superiori ai 60¡C (140¡F).
• Non smontare o danneggiare le batterie.
• Utilizzare solo il caricatore raccomandato per la cella o la batteria oppure quello fornito con l'apparecchiatura originale.
• TI consiglia di utilizzare il cavo USB incluso con questa calcolatrice. Se si sceglie di utilizzare un adattatore di alimentazione di terze parti con il cavo USB fornito da TI, accertarsi di utilizzare un adattatore che soddisfi gli standard operativi e di sicurezza e le certificazioni applicabili, comprese le certificazioni UL e CE.

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si sostituiscono le batterie:

• Sostituirla soltanto con una batteria approvata da TI.
• Rimuovere la cella o la batteria dal caricatore o dall’adattatore a corrente alternata quando non viene utilizzata o ricaricata.
• L’uso della batteria in altri dispositivi può provocare lesioni fisiche o danni all’apparecchiatura.
• Non utilizzare marche diverse (o tipi diversi di una stessa marca) di batterie. Esiste il pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un modello non adatto.

Smaltimento della batteria

Non spezzare, forare, né gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Gettare immediatamente le batterie usate negli appositi raccoglitori.