Personalizzazione della configurazione del palmare

Le opzioni di configurazione del palmare consentono di personalizzare le opzioni in base alle esigenze.

• Dimensione carattere (piccolo, medio, o grande).
• Standby. (1, 3, 5, 10, o 30 minuti).
- Utilizzare questa opzione per prolungare la durata della batteria.
- Per impostazione predefinita, il palmare si spegne automaticamente dopo tre minuti di inattività.
• Ibernazione (1, 2, 3, 4, 5 giorni o mai).
- Utilizzare questa opzione per prolungare la durata della batteria.
- Quando si attiva l'ibernazione, il palmare salva il lavoro corrente.
- Alla riaccensione del palmare, il sistema viene riavviato e viene aperto il lavoro salvato.
• Velocità puntatore (pointer) (lenta, normale, o veloce)
• Auto dim (30, 60, o 90 secondi e due o cinque minuti).
• Abilita battuta per clic.

Modifica delle opzioni di impostazione del palmare

1. Dalla schermata Home, premere 5 3 (Impostazioni > Impostazione palmare).

Si apre la finestra di dialogo Impostazione del palmare.

 

2. Premere e fino ad evidenziare la categoria desiderata.
3. Premere ¢ per vedere una lista di possibili impostazioni.
4. Premere 6 per evidenziare l'impostazione desiderata.
5. Premere x or ·per selezionare la nuova impostazione.
6. Una volta modificate tutte le impostazioni desiderate, premere e fino a che OK sia evidenziato e quindi premere  x o · per applicare le modifiche.

Nota: Fare clic su Ripristina per ripristinare le impostazioni di fabbrica del palmare.