Visualizzazione del contenuto sui palmari collegati

Quando si seleziona un palmare nel riquadro Risorse nell'area di lavoro Contenuto, tutti i file e le cartelle presenti sul palmare vengono visualizzati nel riquadro Contenuto. Per visualizzare un'anteprima del documento, selezionare Fare clic qui per visualizzare l'anteprima del documento nel riquadro Anteprima.

 

À

TI-Nspire™ CX Connected Handhelds (Palmari collegati TI-Nspire™ CX) - Elenca tutti i palmari collegati e accesi.

Nota: un simbolo di avvertenza accanto al nome del palmare indica che il SO installato sul palmare non corrisponde alla versione del software installata sul computer ed è necessario un aggiornamento del SO.

Á

Options (Opzioni) - Le opzioni disponibili variano a seconda dell'attività selezionata in Resources (Risorse).

Â

Riquadro Content (Contenuto) - Quando si seleziona Connected Handhelds (Palmari collegati), nel riquadro Content (Contenuto) vengono visualizzati i seguenti dettagli dei palmari che sono collegati e accesi:

• Nome
• Battery (Li-ion) (Batteria (Li-ion) - Carica della batteria agli ioni di litio (ricaricabile) (critica 2%, 25%, 50%, 75%, 100% o "--" per indicare che la batteria non è presente).
• Battery (AAA) (Batteria (AAA)) - Carica della batteria AAA (critica 2%, 25%, 50%, 75%, 100% o "--" per indicare che la batteria non è presente).
• Storage Size (Dimensione memoria)
• Versione SO

Ã

Riquadro Preview (Anteprima) - Fornisce informazioni sul palmare quando si fa clic su Connected Handhelds (Palmari collegati) nel riquadro Resources (Risorse) e selezionare un palmare nel riquadro Content (Contenuto). Se si seleziona un file TI-Nspire™ nel riquadro Contenuto, il riquadro Anteprima mostra un'anteprima disponibile per quel file.

• Handheld Type (Tipo palmare): Nome dei palmari.
• Product ID (ID prodotto): identificazione prodotto palmare.
• Boot ROM (ROM di avvio): bootstrap interno che esegue operazioni di livello inferiore per l'avvio del dispositivo.
• Boot Loader (Caricatore di avvio): bootstrap esterno che esegue operazioni di livello inferiore per l'avvio del dispositivo.
• Operating System (Sistema operativo): il sistema operativo in uso.
• Spazio disponibile: quantità di spazio libero e disponibile sul palmare.
• Battery (Li-ion) (Batteria (Li-ion) - Carica della batteria agli ioni di litio (ricaricabile) (critica 2%, 25%, 50%, 75%, 100% o "--" per indicare che la batteria non è presente).
• Battery (AAA) (Batteria (AAA)) - Carica della batteria AAA (critica 2%, 25%, 50%, 75%, 100% o "--" per indicare che la batteria non è presente).

Quando si seleziona un palmare, tutti i file e le cartelle presenti sul palmare vengono visualizzate nel riquadro Contenuto. Quando si selezionano un file o una cartella, i dettagli relativi vengono visualizzati nel riquadro Anteprima. Fare clic sull'icona per visualizzare l'anteprima del documento.

I dettagli relativi alla cartella o al file selezionato vengono mostrati nel riquadro Anteprima.

Dettagli della cartella selezionata

Dettagli del file selezionato

▶ Per visualizzare i file contenuti in una cartella, fare doppio clic sul nome della cartella nel riquadro Contenuto. I file della cartella vengono elencati nel riquadro Contenuto.
▶ Per visualizzare un'anteprima del contenuto di un file .tns, selezionare Fare clic qui per visualizzare un'anteprima del documento nel riquadro Anteprima.