Comprendre les restrictions du Mode d'examen
Par défaut, toutes les restrictions sont sélectionnées lorsque vous passez au Mode d'examen, à l’exception de Solveur numérique.
| • | En sélectionnant une restriction, vous désactiverez ou limiterez les fonctionnalités associées lors de la session Mode d'examen. |
| • | Désactiver une restriction permet d’utiliser les fonctionnalités associées lors de la session. |
Lorsque vous choisissez de limiter les fonctions de géométrie, toutes les options des menus Mesures, Constructions et Transformations sont désactivées.
Dans le menu Graphiques, les options suivantes sont désactivées :
| • | Actions > Coordonnées et équations |
| • | Géometrie > Mesures, Construction et Transformations. |
| • | Vous ne pouvez pas déplacer les fonctions et les coniques dans les applications Graphiques, Géométrie et Scratchpad. Par exemple, si vous avez représenté graphiquement la fonction y=x3, vous pourrez la sélectionner mais ne pourrez pas la déplacer en la faisant glisser. |
| • | Vous ne pouvez pas accéder à l’attribut qui fait basculer la forme affichée d’une équation de conique entre Standard et Étendue. |
| • | La désactivation de la fonction de sélection et de déplacement ne s’applique pas aux droites et aux fonctions de l’application Données & statistiques. |
| • | La désactivation de la fonction de sélection et de déplacement ne s’applique pas aux curseurs dans les applications Graphiques et Géométrie. |
| • | Cependant, vous pouvez sélectionner le plan des coordonnées et le déplacer. |
Lorsque les fonctions vectorielles sont désactivées, les élèves ne peuvent pas calculer les fonctions suivantes :
| • | Vecteur unitaire, unitV() |
| • | Produit vectoriel, crossP() |
| • | Produit scalaire, dotP() |
| • | Vecteur propre, eigVc() |
| • | Valeur propre, eigVl() |
La fonction isPrime( permet de déterminer si un nombre est premier (nombre entier supérieur ou égal à deux, divisible seulement par lui-même et par un). La désactivation de cette fonction empêche les élèves de sélectionner la commande isPrime(, dans le catalogue et dans les opérateurs mathématiques Test > IsPrime. Lorsqu’un élève saisit manuellement la fonction isPrime(, la validation de l’expression génère un message d’erreur.
Le type de représentation graphique Équation différentielle est désactivé dans les applications Graphiques & géométrie. Les utilisateurs ne peuvent pas saisir au clavier ni représenter graphiquement une équation différentielle.
Les fonctions mathématiques associées rk23(, euler( et deSolve( sont également désactivées.
Lorsque la fonction de représentation graphique d’inéquations est désactivée, les élèves ne peuvent pas tracer d’inéquations comportant les symboles <, >, ≤ et ≥, ni sélectionner et déplacer d’inéquations vers un graphique dans les applications Graphiques, Géométrie et Scratchpad.
Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, les élèves ne peuvent pas utiliser l’affichage Représentation graphique en 3D.
Lorsque ces fonctionnalités sont désactivées, les élèves ne peuvent plus représenter d’équations de la forme x = ay + c ou ax + by = c. Les modèles de coniques ne sont pas disponibles et les élèves ne peuvent analyser les coniques ni représenter les propriétés géométriques d’une ellipse, d’une parabole, d’une hyperbole ou d’une conique passant par cinq points.
La désactivation des fonctions trigonométriques empêche les élèves d’utiliser les fonctions suivantes pour les calculs ou les représentations graphiques :
|
cosec |
sec |
cot |
|
csc-1, arccsc |
sec-1, arcsec |
cot-1, arccot |
|
cosech |
sech |
coth |
|
csch-1, arccsch |
sech-1, arcsech |
coth-1, arccoth |
| • | Toute tentative d’évaluer le résultat de ces fonctions génère un message d’erreur. |
| • | Les élèves ne peuvent pas sélectionner les fonctions csc, sec, cot, csc-1, sec-1 et cot-1 en appuyant sur la touche µ du logiciel. |
| • | Les élèves ne peuvent pas sélectionner les fonctions désactivées à partir du catalogue. |
Les élèves ne peuvent pas utiliser les commandes logbx (convertir en baselog) et log(a, b), ni les modèles, y compris les modèles log«1»b«2»x . modèles logbx.
| • | Lorsqu’un élève appuie sur la touche Ö du logiciel, seuls les calculs logarithmiques en base 10 sont acceptés. |
| • | Si un élève saisit manuellement la formule log(a,b) ou >>logbase( dans une expression afin de l’évaluer, cela génère un message d’erreur. |
| • | Les élèves sont autorisés à saisir log(a), log(a,10) et log(a,10.). |
Les élèves ne peuvent pas utiliser les fonctions et les modèles de sommation. Les fonctions ∑( et sumSeq( sont désactivées.
Les fonctions polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, simult(, zeros(, et cZeros( sont désactivées. Toute tentative d’évaluer le résultat de ces fonctions génère un message d’erreur.
Remarque : lorsque les outils Polynômes sont désactivés, les élèves n’ont pas accès aux commandes Extraire les racines d’un polynôme, Racines réelles d’un polynôme et Racines complexes d’un polynôme.
Lorsque cette fonction est désactivée, les élèves ne peuvent pas insérer ou créer des curseurs dans les applications Représentations graphiques, Géométrie, Données & statistiques et Éditeur mathématique.