Informations importantes pour utiliser l’adaptateur CA en toute sécurité
Outre le soin particulier apporté aux normes de qualité pour la fabrication de votre produit TI, la sécurité est un élément essentiel dans la conception de chaque produit. Toutefois, vous devez également assurer la sécurité. Cette section répertorie des informations importantes qui vous garantiront agrément et bon fonctionnement de votre produit TI et de ses accessoires. Veuillez la lire attentivement avant d’utiliser votre produit.
Installation
| • | Lisez et suivez les instructions : vous devez lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions d’utilisation avant d’utiliser le produit. Respectez toutes les instructions d’utilisation. |
| • | Conservez ces instructions : vous devez conserver toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions d’utilisation pour référence ultérieure. |
| • | Respectez les avertissements : conformez-vous à tous les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions d’utilisation. |
| • | Utilisez l’adaptateur CA recommandé : vous devez utiliser l’adaptateur fourni avec votre produit. |
| • | Vérifiez les sources d’alimentation : l’adaptateur CA de votre produit TI doit être utilisé avec une prise de courant CA de 100 V à 230 V et de 50 Hz/60 Hz. En cas de doute quant au type d’alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d’électricité local. |
| • | Faites attention aux surcharges : ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges électriques ; cela peut entraîner un risque d’incendie et d’électrocution. Les prises CA et les rallonges électriques surchargées, les cordons d’alimentation dénudés, les gaines isolantes endommagées ou fissurées et les fiches cassées sont dangereux. Examinez régulièrement le cordon et, si son aspect indique, que l’isolation est endommagée ou détériorée, faites-le remplacer par votre technicien en entretien et en réparation. |
| • | Protégez les cordons d’alimentation : raccordez les cordons d’alimentation électrique de manière à éviter que l’on marche dessus ou qu’un quelconque objet placé sur ou contre eux ne les écrase. Vérifiez tout particulièrement le point de raccordement des cordons aux fiches et prises électriques, et examinez l’endroit où le cordon d’alimentation est branché au produit TI. |
| • | Vérifiez l’aération : le boîtier du produit TI est doté de fentes et d’ouvertures pour l’aération qui garantissent un fonctionnement fiable et le protègent des surchauffes. Évitez d’obstruer ou de boucher ces ouvertures. N’obstruez jamais ces ouvertures en plaçant le produit TI sur un lit, un canapé, un tapis ou une autre surface similaire. Ne placez jamais le produit TI à proximité de ou sur un radiateur ou un diffuseur d’air chaud, ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs). Ne placez pas le produit TI dans une installation encastrée, telle qu’une bibliothèque ou une armoire, sauf si vous fournissez une aération adéquate. |
| • | N’utilisez pas d’accessoires : n’utilisez pas d’accessoires, sauf s’ils sont recommandés par TI, car l’utilisation d’accessoires non recommandés peut provoquer une électrocution ou un incendie. |
| • | N’utilisez pas le produit pas à proximité d’une source d’eau : n’utilisez pas le produit TI à proximité d’une source d’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un évier ou d’un bac à lessive, dans un garage humide ou près d’une piscine. |
| • | Ne le placez pas à proximité d’une source de chaleur : n’utilisez pas le produit TI près d’une source de chaleur telle qu’une cuisinière, une cheminée ou un radiateur. |
| • | Faites attention lors du montage du produit TI : ne placez pas le produit TI sur une surface instable. Le produit TI peut tomber, provoquant des blessures graves à un enfant ou un adulte, et être gravement endommagé. |
| • | Ne l’utilisez pas à proximité d’un équipement médical : n’utilisez pas le produit près d’un équipement médical sensible aux interférences électriques ou utilisé à des fins médicales. N’utilisez pas le produit près d’un stimulateur cardiaque ou d’une zone de soins aux patients d’un hôpital. |
Informations importantes
| • | Patientez au moins 10 secondes lorsque vous débranchez le produit TI de l’adaptateur d’alimentation CA, puis le rebranchez. |
| • | Débranchez le produit de la prise murale avec précaution, car l’adaptateur CA peut être chaud. |
Utilisation et entretien
| • | Débranchez l’alimentation électrique avant de procéder au nettoyage : n’utilisez pas de nettoyants liquides ou sous forme d’aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. |
| • | Maintenez les objets à l’écart des ouvertures : n’enfoncez jamais d’objets, quels qu’ils soient, à l’intérieur du produit TI à travers les ouvertures telles que les orifices d’aération, car ils peuvent entrer en contact avec des circuits haute tension et « court-circuiter » les pièces, ce qui peut entraîner un incendie ou une électrocution. Ne déversez jamais de liquide sur le produit TI. |
| • | Protégez-le contre la foudre : débranchez le produit TI en cas d’orage, ou lorsqu’il n’est pas surveillé ou utilisé pendant de longues périodes. Retirez l’adaptateur d’alimentation de la prise murale et déconnectez le système de câblage. Cela permet d’éviter d’endommager le produit TI en cas de foudre ou de surtensions des lignes électriques. Veillez à ne pas toucher la partie métallique du produit TI ou les câbles en cas d’orage. |
Service
| • | Adressez-vous à un personnel technique qualifié dans les cas ci-dessous : |
| - | Si le cordon ou la prise d’alimentation électrique est endommagé(e). |
| - | Si du liquide a été déversé ou des objets sont tombés dans le produit. |
| - | Si le produit a été exposé à la pluie ou à l’eau. |
| - | Si le produit ne fonctionne pas normalement selon les instructions d’utilisation. |
| - | Si le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé. |
| - | Si le mode de fonctionnement du produit change de manière perceptible, par exemple s’il est incapable de terminer son autocontrôle. |
| • | Demandez un contrôle de sécurité : à la fin de l’entretien ou de la réparation du produit, demandez au technicien d’entretien et de réparation d’effectuer les contrôles de sécurité recommandés pour vérifier que le produit fonctionne correctement. |