Chargement de l'interface d'acquisition
Vous pouvez recharger l'interface d'acquisition Lab Cradle de plusieurs façons.
| • | Chargeur mural |
| • | Câble USB standard connecté à votre ordinateur |
| • | Chargeur de station TI-Nspire™ Navigator™ |
Recharger avec un adaptateur mural CA
Connectez la prise à une prise murale standard et le connecteur mini-B USB à l'interface d'acquisition TI-Nspire™.
Recharger avec un câble USB
L'interface d'acquisition Lab Cradle peut être rechargée en utilisant un câble USB standard. Fixez le connecteur mini-B à l'interface d'acquisition Lab Cradle et le connecteur USB type A à l'ordinateur.
L'interface d'acquisition Lab Cradle se rechargera complètement en moins de 12 heures.
Recharger avec un chargeur de station
Utilisez le chargeur de station TI-Nspire™ Navigator™ pour charger jusqu'à cinq interfaces d'acquisition Lab Cradles simultanément. Un chargeur de station plein avec des unités d'interface d'acquisition Lab Cradle déchargées recharge ces unités en moins de 12 heures.
Vous pouvez laisser l'interface d'acquisition Lab Cradle dans le chargeur de station même si elle est complètement chargée. Vous pouvez recharger à tout moment quel que soit le niveau de charge actuel.
Le chargeur de station n'est inclus que dans certains packs globaux. Le chargeur de station fonctionne avec les interfaces d'acquisition Lab Cradle ou avec les interfaces d'acquisition Lab Cradle connectées aux unités.