Utilisation des applications

Lorsque vous ouvrez un classeur pour la première fois ou ajoutez une nouvelle activité à un classeur, sélectionnez une application dans un menu.

L'exemple suivant indique comment un classeur contenant l'application Tableur & listes apparaît dans l'espace de travail.

À

Nom du classeur. Les onglets affichent les noms des classeurs ouverts. Cliquez sur un nom pour rendre le document actif.

Á

Taille de la page. Indique si le format de page du classeur est Unité ou Ordinateur. Vous pouvez utiliser le menu de TI-Nspire™ appelé Fichier pour convertir un classeur d’une taille de page à une autre.

Â

Numéro de l’activité et de la page. Nomme le numéro du problème et le numéro de page de la page active. Par exemple, le nom 1.2 identifie le problème 1, page 2.

Ã

Réglages. Cliquez deux fois pour afficher ou modifier les paramètres de document du document actif ou pour modifier les paramètres de document par défaut.

Ä

Mode Angle. Présente une abréviation du mode de l'angle (degrés, radians ou grades) utilisé. Faites glisser le pointeur de la souris sur l'indicateur pour afficher le nom complet.

Å

Zoom. Activé dans l’aperçu Unité seulement (cliquez sur Aperçu du classeur sur la barre d’outils et sélectionnez Unité). Cliquez sur et sélectionnez une valeur de grossissementou cliquez sur le bouton Zoom d'ajustement pour que l’aperçu s’adapte automatiquement à la taille de la fenêtre.

Æ

Lisibilité. Activé dans l’aperçu Ordinateur seulement (cliquez sur Aperçu de document sur la barre d’outils et sélectionnez Ordinateur). Cliquez sur et sélectionnez une valeur pour augmenter ou diminuer la lisibilité du texte et d’autres éléments.

Utilisation de plusieurs applications sur une page

Vous avez la possibilité d’ajouter quatre applications maximum par page. Si une page contient plusieurs applications, le menu de l’application active s’affiche dans la boîte à outils Classeurs. L’utilisation de plusieurs applications implique deux étapes supplémentaires :

Changement de mise en page pour accueillir plusieurs applications.
Ajout d’applications.

Vous pouvez ajouter plusieurs applications sur une page, même si une application est déjà active sur la page en question.