Cómo usar el modo de evaluación

Las pautas de muchas evaluaciones internacionales, nacionales y estatales permiten o requieren que los estudiantes usen dispositivos portátiles TI-Nspire™ cuando tomen un examen. El modo de evaluación permite preparar con rapidez los dispositivos portátiles de los estudiantes para exámenes cuando el uso de aplicaciones, programas u otros archivos está restringido. Cuando un dispositivo portátil está en el Modo de evaluación, los estudiantes no pueden tener acceso a carpetas, documentos y datos del Bloc de Notas preexistentes. Los estudiantes que utilizan los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX-C no podrán ingresar al diccionario chino-inglés.

El Modo de evaluación deshabilita temporalmente los documentos y ciertas funciones de las aplicaciones de un dispositivo portátil. Después del examen, estos documentos y funciones se pueden restaurar con facilidad para usarlos en la clase.

La función de modo de evaluación está disponible en los siguientes dispositivos portátiles TI-Nspire™:

• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CAS con la versión de SO 1.3 o superior.
• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS con la versión de SO 3.0 o superior
• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX-C y TI-Nspire™ CX-C CAS con la versión de SO 3.1 o superior
• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CM-C y TI-Nspire™ CM-C CAS con la versión de SO 3.1 o superior.
• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II y TI‑Nspire™ CX II CAS con la versión de SO 5.0 o superior.
• Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II-T y TI‑Nspire™ CX II-T CAS con la versión de SO 5.0 o superior.

El modo de evaluación también está disponible en el modo de TI-84 Plus y cuando se usa un dispositivo portátil TI-Nspire™ que permita cambiar entre los teclados numéricos de TI-Nspire™ y TI-84 Plus. Para obtener más detalles, consulte Modo de evaluación para TI-84 Plus.

Nota: Algunos estados solo permiten el uso de TI-Nspire™ en modo TI-84. Para saber si el estado donde se encuentra compatible con la tecnología TI-Nspire™, consulte el sitio web de Información estatal/provincial en: education.ti.com/go/testprep.

Enlaces de temas