Cómo ver el estado de la recopilación de datos

El soporte de laboratorio tiene una luz LED colocada en la parte superior que indica el estado de la recopilación de datos. La luz será roja, verde o ámbar y usará una variedad de patrones de parpadeo.

PARTE SUPERIOR

 

Estado de actividad en la recopilación de datos

Rojo

• El rojo indica que usted tiene que esperar hasta que el sistema esté listo.
• Parpadeo lento: El soporte de laboratorio está actualizando el espacio de almacenamiento de experimentos. Este es un comportamiento automático y no tiene impacto en las recopilaciones activas.
• Parpadeo rápido: Indica que uno o más sensores conectados no han completado su calentamiento. (Usted todavía puede recopilar datos durante el periodo de calentamiento, pero se arriesga a que los datos sean menos precisos).

Ámbar

• El ámbar indica que el sistema está listo, pero que la recopilación todavía no se ha iniciado.
• Un parpadeo por segundo: El sensor está configurado y listo para el muestreo.
• Parpadeo lento: El Soporte de laboratorio está conectado a un equipo o a un dispositivo portátil que ejecutan el software TI-Nspire™ pero que no están configurados para el muestreo.
• Parpadeo rápido: El soporte de laboratorio estará listo para la recopilación de datos cuando presione el activador.

Verde

• El verde indica que el sistema está recopilando datos en forma activa.
• Parpadeo lento: Recopilando datos de forma activa.

Nota: Puede haber una ligera variación en la duración del parpadeo, dependiendo del modo y la velocidad de recopilación.

• Parpadeo rápido: Almacenando datos previos a la activación.

Alternando entre ámbar y verde

• El patrón de parpadeos indica que el sistema está en el modo de activación, pero que no ha alcanzado el evento activador todavía.