Cómo cargar el soporte de laboratorio

Puede cargar el soporte de laboratorio de varias maneras.

• Cargador de pared
• Un cable USB estándar conectado a una computadora
• Unidad de carga de soportes TI-Nspire™ Navigator™

Cómo cargar con un cargador de pared de CA

Conecte el enchufe a un tomacorriente estándar de pared y el conector mini B USB en el soporte de laboratorio TI-Nspire™.

Cómo cargar con un cable USB

El soporte de laboratorio se puede cargar con un cable USB estándar. Conecte el conector mini B al soporte de laboratorio y el conector USB tipo A a la computadora.

El soporte de laboratorio se cargará en menos de 12 horas.

Cómo cargar con una unidad de carga

Use la unidad de carga de soportes TI-Nspire™ Navigator™ para cargar cinco Soportes de laboratorio al mismo tiempo. Una unidad de carga completa con unidades de soporte de laboratorio agotadas completamente carga dichas unidades en menos de 12 horas.

Usted puede dejar el soporte de laboratorio en la unidad de carga incluso si está completamente cargado. Usted puede recargarlo en cualquier momento, independientemente del nivel de carga actual.

La unidad de carga solo se incluye en ciertos paquetes. La unidad de carga funciona con Soportes de laboratorio o con Soportes de laboratorio conectados a dispositivos portátiles.