Graficar secuencias
La aplicación de Gráficos le permite graficar dos tipos de secuencias. Cada tipo presenta una plantilla individual para definir la secuencia.
Cómo definir una secuencia
| 1. | En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Secuencia > Secuencia. |
| 2. | Escriba la expresión para definir la secuencia. Actualizar el campo de variable independiente a m+1, m+2, etc., si es necesario. |
| 3. | Escriba un término inicial. Si la expresión de la secuencia hace referencia a más de un término previo, como u1(n-1) y u1(n-2), (o u1(n) y u1(n+1)), separe los términos con comas. |
| 4. | Presione Ingresar. |
Definir una secuencia personalizada
Un gráfico de secuencia personalizado muestra la relación entre dos secuencias al graficar una secuencia en el eje X y la otra en el eje Y.
Este ejemplo simula el modelo de depredador/presa de biología.
| 1. | Use las relaciones que se muestran aquí para definir dos secuencias: una para una población de conejos y otra para una población de zorros. Reemplace los nombres predeterminados de la secuencia por conejo y zorro. |
0.05 = la tasa de crecimiento de conejos si no hay zorros
0.001 = la tasa de la muerte de conejos por parte de los zorros
0.0002 = la tasa de crecimiento de los zorros si hay conejos
0.03 = la tasa de la muerte de zorros si no hay conejos
Nota: Si desea ver los gráficos de las dos secuencias, haga un acercamiento en la ventana de acuerdo con la configuración Ajuste de acercamiento.
| 2. | En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Secuencia > Personalizar. |
| 3. | Especifique las secuencias de conejo y zorro para graficar en los ejes X y Y, respectivamente. |
| 4. | Presione Ingresar para crear el gráfico personalizado. |
| 5. | Haga un acercamiento en la ventana de acuerdo con la configuración Ajuste e acercamiento. |
| 6. | Puede explorar el gráfico personalizado si arrastra el punto que representa el término inicial. |