Cómo graficar relaciones

Cómo graficar relaciones está disponible en las páginas de Gráficos y en la ventana analítica de las páginas de Geometría.

Puede definir relaciones usando ≤, <, =, >, o ≥. El operador de desigualdad (≠) no es compatible cuando se grafican relaciones.

Tipo de relación

Ejemplos

Ecuaciones y desigualdades equivalentes a y = f(x)

• y = sqrt(x)
• y-sqrt(x) = 1/2
• -2*y-sqrt(x) = 1/2
• y-sqrt(x) ≥ 1/2
• -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2

Ecuaciones y desigualdades equivalentes a x = g(y)

• x = sen(y)
• x-sen(y) = 1/2
• x-sen(y) ≥ 1/2

Ecuaciones y desigualdades del polinomio

• x^2+y^2 = 5
• x^2-y^2 ≥ 1/2+y
• x3+y3-6*x*y=0

Las relaciones anteriores en dominios restringidos por rectángulos

• y=sin(x) y -2π<x≤2π
• y≤x2|y≥-2 y 0≤x≤3
• {x2+y2≤3, y≥0 y x≤0

Nota: Las restricciones impuestas por una sesión activa en Modo de evaluación podrían limitar los tipos de relaciones que puede graficar.

Para graficar una relación:

1. En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Relación.

2. Escriba una expresión para la relación.

3. Presione Intro para graficar la relación.

Sugerencias para graficar relaciones

▶ Puede definir rápidamente una relación en la línea de ingreso de una función. Coloque el cursor a la derecha inmediata del signo = y después presione la tecla Retroceso. Se muestra un pequeño menú con los operadores de relaciones y la opción Relación. Al elegir del menú, el cursor se coloca en la línea de ingreso de la relación.
▶ Puede escribir una relación como un texto en una página de Gráficos y luego arrastrar el objeto del texto sobre cualquier eje. La relación se grafica y se añade al historial de la relación.

Mensaje de advertencia y error

Condición de error

Información adicional

Entrada de relación no admitida

Entrada de relación no admitida

Nota: Se admiten las siguientes entradas de relaciones:

• Relaciones usando ≤, <, =, >, o ≥.
• Relaciones de polinomio en "x" y en "y"
• Relaciones equivalentes a y=f(x) o x=g(y) o las desigualdades correspondientes
• Las relaciones anteriores en dominios restringidos por rectángulos

Las restricciones de dominio no se admiten para ciertas clases de relaciones equivalentes a y=f(x) o x=g(y) o las desigualdades correspondientes.

• Las relaciones equivalentes a y=f(x) y las desigualdades correspondientes solamente pueden tener restricciones en x
• Por ejemplo: y=√(x) y 0≤x≤1 se aceptarán pero no así y=√(x) y 0≤y≤1
• Las relaciones equivalentes a x=g(y) y las correspondientes desigualdades solamente pueden tener restricciones en y
• Por ejemplo: x=sin(y)|−1≤y≤1 funcionará pero no así x=sin(y)|−1≤x≤1