Utilizar Partir vista
Split View le permite trabajar con la aplicación TI-Nspire™ para iPad® y otra aplicación en dos ventanas redimensionables. Split View funcionará tanto en modo horizontal como vertical.
Para abrir una segunda aplicación en Split View mientras está en la aplicación TI-Nspire™ para iPad®
| 1. | Toque el botón Controles multitarea |
| 2. | Toque el botón Split View |
La aplicación TI-Nspire™ para iPad® se mueve hacia un lado para mostrar la pantalla de inicio.
| 3. | Busque la segunda aplicación que desea abrir y tóquela. |
Para cambiar el tamaño de la vista Partir
Después de seleccionar la segunda aplicación, puede arrastrar el divisor hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el tamaño de las ventanas.
Nota: Para restablecer la vista dividida a una pantalla 50/50, vuelva a la vista de pantalla completa de cualquiera de las aplicaciones y repita los pasos para abrir una segunda aplicación desde arriba.