Aplicación de Datos y Estadísticas

La aplicación de Datos y Estadísticas les permite a maestros y alumnos crear y visualizar gráficas y realizar análisis de datos almacenados en listas. Definir (o nombrar) conjuntos de datos con la Aplicación de Listas y Hoja de cálculo es el punto inicial para graficar y analizar datos.

Qué puede hacer

• Trabajar con conjuntos de datos en distintos tipos de diagramas.
• Trabajar con conjuntos de datos en distintos tipos de gráficos.
• Manipular variables para explorar y visualizar relaciones entre los datos.
• Explorar medidas de tendencia central y otras técnicas estadísticas de resumen.
• Ajustar funciones a los datos.
• Crear líneas de regresión para diagramas de dispersión.
• Realizar gráficos de pruebas de hipótesis y resultados estadísticos (pruebas z y t) en base a un resumen de valores estadísticos o un conjunto de datos.

Búsqueda de Herramientas

La búsqueda de herramientas le permite buscar opciones y menús. Está disponible en todas las aplicaciones en la aplicación TI-Nspire™.

Advertencia: La búsqueda de herramientas le permite buscar elementos del menú, pero no nombres de comandos.

Enlaces de temas