Información general de variables

Una variable es un valor definido que se puede usar varias veces en un problema. Puede definir un valor o una función como una variable dentro de cada aplicación. Dentro de un problema, las variables se comparten a través de las aplicaciones de TI-Nspire™. Por ejemplo, puede crear una variable en la Calculadora y luego usarla o modificarla en Gráficos, Geometría o Listas y Hoja de Cálculo dentro del mismo problema.

Cada variable tiene un nombre y definición. La definición puede cambiarse y, cuando lo hace, todas las ocurrencias de la variable en el problema se actualizan para usar la nueva definición. En el software TI-Nspire™, una variable tiene cuatro atributos:

• Nombre: nombre definido por el usuario que se asigna cuando se crea la variable.
• Ubicación: las variables se almacenan en la memoria.
• Valor: número, texto, expresión matemática o función.
• Tipo: tipo de datos que se pueden almacenar como una variable.

Las variables creadas con el comando Local dentro de una función o programa definido por el usuario no son accesibles afuera de esa función o programa.

Usar variables en un problema

• Cuando se crea por primera vez, la variable está disponible solo para el problema donde está definida.
• Una variable puede usarse varias veces en aplicaciones que son parte del mismo problema.
• Si el valor de la variable se cambia en la aplicación original, el cambio se refleja en todas las aplicaciones donde se usa la variable.
• Una variable no está disponible para otros problemas o documentos hasta que define la variable como un objeto de librería y la copia en una carpeta de librería. Para obtener más información, consulte Librerías.

Enlaces de temas