Definir variables

Cualquier parte o atributo de un objeto o una función que se crea dentro de una aplicación se puede almacenar como una variable. Ejemplos de atributos que pueden convertirse en variables incluyen los siguientes:

• Superficie de un rectángulo
• Radio de un círculo
• Valor contenido en una celda de Hoja de cálculo
• Contenidos de una fila o columna en una Hoja de cálculo
• Expresión de función

Cuando usted crea una variable, esta se almacena en la memoria.

Tipos de variables

Puede almacenar los tipos de datos mencionados en la siguiente tabla como variables.

Tipo de datos

Ejemplos

Expresión

2.54

1.25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Lista

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"rojo", "azul", "verde"}

Matriz

Esto se puede ingresar como: [1,2,3;3,6,9]

Cadena de caracteres

"Hola"

"xmin/10"

"La respuesta es:"

Función, programa

myfunc( arg )

elipse( x, y, r1, r2)

Medición

Superficie

Perímetro

Longitud

Pendiente

Ángulo