Auswählen einer Anzeigeoption

Legen Sie in der Lehrersoftware mit dieser Option die Anzeigeart des Emulators im Softwarefenster fest.

1. In dem Emulatorfensterbereich klicken Sie auf .
– oder –
Klicken Sie auf Datei > Einstellungen > TI-SmartView™ Optionen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Nur Handheld. Zeigt das emulierte Handheld an. Der Arbeitsbereich und andere Fensterbereiche werden ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Anzeige in der Ansicht „Nur Handheld“ immer im Vordergrund (vor allen anderen Fenstern) bleiben soll, klicken Sie oben rechts im Fensterbereich „TI-SmartView™“ auf Immer im Vordergrund.

• Tastatur + Seitenbildschirm. Zeigt eine größere Ansicht der Tastatur sowie den Seitenbildschirm an.
• Handheld + Seitenbildschirm Zeigt das gesamte emulierte Handheld sowie den Seitenbildschirm an.

Auswechseln des Frontcovers

So wählen Sie eine Frontcover-Option:

1. Klicken Sie zum Öffnen des Menüs im Emulator-Fensterbereich auf .
– oder –
Klicken Sie auf Datei > Einstellungen > TI-SmartView™ Optionen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Dunkel
• Hell
• Umriss

Ändern der Breite des Fensterbereichs TI-SmartView™

So ändern Sie die Breite des Emulator-Fensterbereichs TI-SmartView™:

▶ Klicken Sie auf seine rechte Kante und ziehen daran, bis der Bereich die gewünschte Breite erreicht hat.

Skalieren des Bildschirms im Arbeitsbereich

Mit Skalieren können Sie im Handheld-Modus die Größe des Bildschirms anpassen.

▶ Verschieben Sie den Schieberegler zum gewünschten Skalierungsprozentsatz. Diese finden Sie ganz rechts in der Statusleiste am unteren Rand des TI-Nspire™ Fensters. Sie können einen Prozentsatz zwischen 100 % und 200 % für die Skalierung wählen. Die Standardskalierung beträgt 150 %.

Hinweis: Im Computermodus können Sie die Größe des Arbeitsbereichs nicht ändern.