Vorsichtsmaßnahmen für Akkus

• Akkus nicht Temperaturen von mehr als 60 ¡C (140 ¡F) aussetzen.
• Akkus nicht auseinanderbauen oder misshandeln.
• Verwenden Sie nur das für den jeweiligen Akku empfohlene Ladegerät oder das Ladegerät, das zusammen mit dem Original-Gerät geliefert wurde.
• TI empfiehlt, das mit diesem Taschenrechner mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden. Wenn Sie einen Netzadapter eines anderen Lieferanten mit dem von TI mitgelieferten USB-Kabel verwenden, sollten Sie einen Adapter verwenden, der gültige Sicherheits- und Betriebsnormen sowie Zertifizierungen erfüllt, einschließlich UL- und CE-Zertifizierungen.

Beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Akkus auswechseln:

• Nur durch einen von Texas Instruments genehmigten Akku ersetzen.
• Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät oder Wechselstromadapter, wenn er nicht benutzt oder geladen wird.
• Das Benutzen des Akkus in anderen Geräten kann zu Verletzungen von Personen oder zur Beschädigung des Geräts oder anderer Gegenstände führen.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Marken (oder Typen einer Marke) von Batterien. Wenn eine Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.

Entsorgung von Batterien

Versuchen Sie nicht, Batterien zu zerstören, zu durchlöchern oder zu verbrennen. Die Batterien können aufbrechen oder explodieren, wobei schädliche chemische Substanzen frei werden können. Entsorgen Sie alte Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen.