Einrichten der Handheld-Einstellungen

Mit den Optionen zum Einrichten des Handhelds können Sie folgende Optionen je nach Wunsch anpassen.

• Schriftgröße (klein, mittel, groß).
• Standby-Modus (nach 1, 3, 5, 10 oder 30 Minuten).
- Damit verlängern Sie die Lebensdauer der Batterien.
- Standardmäßig schaltet sich das Handheld automatisch nach drei Minuten Inaktivität aus.
• Energiesparmodus (nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen oder nie).
- Damit verlängern Sie die Lebensdauer der Batterien.
- Im Energiesparmodus speichert das Handheld Ihre aktuelle Arbeit im Arbeitsspeicher.
- Wenn Sie das Handheld wieder einschalten, startet das System neu und öffnet Ihre gespeicherte Arbeit.
• Zeigergeschwindigkeit (langsam, normal, schnell).
• Automatisches Dimmen (30, 60, or 90 Sekunden und zwei oder fünf Minuten).
• Tippen als Klicken interpretieren.

Ändern der Optionen zum Einrichten des Handhelds

1. Vom Ausgangsbildschirm drücken sie 5 3 (Einstellungen > Handheld einrichten).

Das Dialogfeld Einrichten des Handhelds wird geöffnet.

2. Drücken Sie e , bis die gewünschte Kategorie markiert ist.
3. Drücken Sie ¢ , um eine Liste der möglichen Einstellungen zu sehen.
4. Drücken Sie ¤ , um die gewünschte Einstellung zu markieren.
5. Drücken Sie x oder ·, um die neue Einstellung auszuwählen.
6. Nachdem Sie alle Einstellungen nach Bedarf geändert haben, drücken Sie e, bis OK markiert ist, und dann x oder · , um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis:Klicken Sie auf Wiederherstellen, um das Handheld auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.