Drehen der 3D-Ansicht

Manuelles Drehen

1. Drücken Sie R, um das Werkzeug „Drehung“ zu aktivieren.
2. Drücken Sie eine der vier Pfeiltasten, um den Graphen zu drehen.

Automatisches Drehen

Die automatische Drehung entspricht dem Gedrückthalten der Pfeiltaste nach rechts.

1. Drücken Sie A.

Das Symbol „Automatische Drehung“ erscheint und der Graph wird gedreht.

2. (Optional) Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um den sich drehenden Graphen zu untersuchen.
3. Drücken Sie Esc, um die Drehung zu stoppen und zum Werkzeug „Zeiger” zurückzukehren.

Anzeigen des Graphen aus bestimmten Richtungen

1. Falls nötig, drücken Sie Esc, um zum Werkzeug „Zeiger” zurückzukehren.
2. Verwenden Sie zur Auswahl der Richtung die Buchstabentasten:
- Drücken Sie Z, Y oder X, um längs der z-, y- oder x-Achse zu schauen.
- Drücken Sie den Buchstaben O, um den Graphen in der Standardausrichtung anzuzeigen.