TI-Nspire™ Docking-Stationen

Die TI-Nspire™ Docking-Stationen dienen zum Aufladen der Akkus und zum gleichzeitigen Übertragen von Dateien auf mehrere Handhelds.

TI-Nspire™ Docking-Station

TI-Nspire™ CX Docking-Station

Die TI-Nspire™ Docking-Station kann bis zu zehn Handhelds der Modelle TI-Nspire™ mit Touchpad mit oder ohne Schiebeetui aufnehmen. Die TI-Nspire™ Docking-Station kann außerdem TI-Nspire™ CX Handhelds aufnehmen.

Die TI-Nspire™ CX Docking-Station wurde speziell zur Verwendung mit den TI-Nspire™ CX und TI-Nspire CX II Handhelds entwickelt. Jede CX Docking-Station kann bis zu zehn CX Handhelds aufnehmen. Sie können jedoch kein TI-Nspire™ Handheld in eine CX Docking-Station einsetzen.

Hinweis: Aufgrund von USB-Einschränkungen auf einigen Windows®- und Mac®-Computern können maximal 10 Handhelds und eine Docking-Station gleichzeitig verbunden werden.

Links zum Thema