Verwendung des Umrechnungsassistenten für Einheiten

In jeder Anwendung, in der mathematische Eingaben erlaubt sind, können Einheitenumrechnungen mit dem Umrechnungsassistenten für Einheiten durchgeführt werden. Dies kann dazu beigetragen, Syntaxfehler zu reduzieren, indem die Einheiten automatisch eingegeben werden.

Beispiel: 528 Minuten in Stunden umrechnen. Der gewünschte Ausdruck ist 528•_min►_hr.

1. Geben Sie 528 in die Eingabezeile ein.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Hilfsfunktionen auf die Leiste Einheitenumrechnungen.

Handheld: Drücken Sie k 3.

3. Klicken Sie auf die Taste Öffnen neben Umrechnungsassistent.

Handheld: Drücken Sie ·.

Das Dialogfeld Umrechnungsassistent für Einheiten wird angezeigt:

4. Klicken Sie auf die Liste Kategorie und wählen Sie Zeit.

Handheld: Scrollen Sie zur Kategorie Zeit und drücken Sie ·.

5. Klicken Sie auf die Liste Von und wählen Sie min (Minute).

Handheld: Scrollen Sie zu min (Minute) und drücken Sie ·.

Hinweis: Sie können unten in der Liste Vorhandene Einheit verwenden auswählen, wenn Sie bereits eine Einheit eingegeben haben. In diesem Beispiel haben Sie vielleicht schon 528•_min eingegeben.

6. Klicken Sie auf die Liste Nach und wählen Sie hr (Stunde).

Handheld: Scrollen Sie zu hr (Stunde) und drücken Sie ·.

7. Klicken Sie auf OK, um _min►_hr in die Eingabezeile einzufügen.
8. Drücken Sie auf Eingabe, um den Ausdruck auszuwerten.

Handheld: Drücken Sie ·.

Hinweis:

• Die letzten Auswahlmöglichkeiten Kategorie, Von und Nach werden zurückbehalten bis:
- die Software geschlossen und erneut geöffnet wird (Desktop)
- das Gerät zurückgesetzt wird (Handheld)
- die Sprache geändert oder die App deinstalliert oder aktualisiert wird (iPad)
• Durch Einfügen einer Umrechnung in ein Textfeld Notes, wird automatisch ein mathematisches Feld erstellt.
• Durch Einfügen einer Umrechnung in eine leere Zeile im Calculator, wird automatisch Ans vor der Umrechnung eingefügt.