Google Drive verwenden
Hinweis: Diese Funktion ist optional. TI speichert keine Ihrer Benutzerdaten, wenn Sie sich bei Google anmelden.
Um Ihr Google Drive Konto zu verwenden, um Bildschirmaufnahmen zu speichern oder tns-Dateien zu übertragen
| 1. | Klicken Sie auf das Symbol Sign in with Google oben rechts auf jeder Seite. |
| 2. | Auf dem Sign in with Google Pop-up-Fenster, vervollständigen Sie den Anmeldungsprozess, um sich mit Google Drive zu verbinden. |
| 3. | Wenn Sie im Standarddialogfeld Google Account dazu aufgefordert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option, der Anwendung Zugriff auf Ihren Google Drive zum Übertragen von Dateien auf oder von Ihrem Computer zu gewähren. |
Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Anmeldesymbol ein grünes Häkchen haben und kann dann verwendet werden, um sich von Ihrem Google Drive-Konto abzumelden.
Hinweis: Wenn Sie Google Drive für Bildschirmaufnahmen oder Dateiübertragungen verwenden, müssen Sie zuerst den/die Ordner erstellen, den/die Sie in Google Drive verwenden möchten.
TI-NspireTM CX II Connect von Google Drive trennen
| 1. | Klicken Sie in Google Drive auf das Einstellungssymbol und wählen Sie Einstellungen. |
| 2. | Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf Apps verwalten. |
| 3. | Suchen Sie die TI-Nspire CX II Connect-App in der Liste und klicken Sie dann auf OPTIONEN > Von Drive trennen. |
| 4. | Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf TRENNEN. |
Die TI-NspireTM CX II Connect-App wird aus der Liste entfernt.
| 5. | Klicken Sie auf FERTIG. |