Plotning af sekvensgrafer

Oprette en sekvensgraf

1. I visningen for Grafer, tryk på Værktøjer , og gå til Indtast/rediger graf > Sekvensgraf > Sekvensgraf.

2. Indtast det udtryk, der definerer sekvensgrafen. Opdater det uafhængige variabelfelt til m+1, m+2, osv., hvis nødvendigt.
3. Indtast en startværdi. Hvis sekvensgrafens udtryk refererer til mere end én startværdi, såsom u1(n-1) og u1(n-2), (eller u1(n) og u1(n+1)), skal du kommaseparere startværdierne.

4. Tryk på enter.

Sådan opretter du en brugerdefineret sekvensgraf

Med et brugerdefineret plot kan du vise en sammenhæng mellem to sekvenser ved at plotte den ene sekvens langs x-aksen og den anden langs y-aksen.

Dette eksempel simulerer modellen rovdyr-byttedyr fra biologi.

1. Brug de viste forskrifter for at oprette to sekvenser: én for populationen af kaniner og en anden for populationen af ræve. Udskift standardsekvensnavne med kanin og ræv.

0,05 = vækstraten for kaniner, hvis der ikke findes ræve
0,001 = hastigheden, hvormed ræve kan dræbe kaniner
0,0002 = vækstraten for ræve, hvis der findes kaniner
0,03 = og dødsraten for ræve, hvis der ikke findes kaniner

Bemærk: Hvis du vil se plottene for de to sekvenser, skal du zoome vinduet til indstillingen Zoom og tilpas.

2. Tryk på Værktøjer , og gå til Indtast/rediger graf > Sekvens > Brugerdefineret.
3. Angiv kanin- og rævesekvenser til plotning på henholdsvis x- og y-akse.

4. Tryk på enter for at oprette brugerdefineret plot.
5. Zoom vinduet til indstillingenZoom og tilpas.

6. Undersøg det brugerdefinerede plot ved at trække i begyndelsespunktet, der repræsenterer startværdien.