Sådan undersøger du vha. konstruktionsværktøjer

Du kan tilføje en konstruktion ved at trykke på Værktøjer , vælge Konstruktion og vælge konstruktionstype, f.eks. Parallel. (I applikationen Grafer skal du gå til Geometri > Konstruktion > Parallel.)

Når en konstruktion er i gang, vises et værktøj i applikationens værktøjslinje (f.eks. Parallel ). Du kan annullere ved at trykke på X på værktøjet.

Konstruktionstype

Beskrivelse

Midtpunkt

Deler et linjestykke i to lige store dele eller placerer et midtpunkt imellem to punkter. Punkterne kan være på et enkelt objekt, på separate objekter eller i arbejdsområdet.

Parallel linje

Opretter en parallel linje i forhold til en eksisterende linje. Den eksisterende linje kan være aksen på en graf eller siden i en trekant, firkant, rektangel eller polygon.

Vinkelret linje

Opretter en linje, som står vinkelret på en grundlinje. Grundlinjen kan være en akse, en eksisterende linje, et linjestykke eller siden i en trekant, rektangel eller polygon.

Midtnormal

Opretter en midtnormal på et linjestykke, på siden af en trekant, et rektangel eller en polygon, eller mellem to punkter.

Vinkelhalveringslinje

Opretter en vinkelhalveringslinje. Hjørnepunkterne for vinklen kan ligge på eksisterende objekter, eller de kan placeres vilkårligt i arbejdsområdet.

Geometrisk sted

Med værktøjet geometrisk sted kan du undersøge hvordan et geometrisk objekt afhænger af et punkt på en sti.

Passer

Fungerer som en geometrisk passer, der bruges til at tegne cirkler ud fra en allerede konstrueret radius.