Oversigt over variabler

En variabel rummer en værdi, der kan anvendes flere gange i en opgave ved at henvise til variablen. Du kan oprette talværdier eller funktioner som variable i enhver applikation. Indenfor en opgave deles variable af alle TI-Nspire™-applikationerne. Du kan for eksempel oprette en variabel i Beregninger og derefter anvende eller redigere den i Noter, Grafer, Geometri eller Lister og regneark i den samme opgave.

Hver variabel har et navn og en definition. Definitionen kan ændres, og når du ændrer definitionen, opdateres alle forekomster af variablen i opgaven, så de bruger den nye definition. I TI-Nspire™-softwaren har en variabel fire attributter:

• Navn - brugerdefineret navn, der tildeles, når variablen oprettes.
• Placering - variable gemmes i variabelregistret i hukommelsen.
• Værdi - tal, tekst, matematisk udtryk eller funktion.
• Type - de datatyper, der kan gemmes som variabler.

Variable, der er oprettet med kommandoen Lokal inden for en brugerdefineret funktion eller program, kan ikke anvendes uden for funktionen eller programmet.

Brug af variabler i en opgave

• Når en variabel er oprettet, kan den kun anvendes i den opgave, hvori den er defineret.
• En variabel kan bruges flere gange i de applikationer, som er en del af samme opgave.
• Hvis værdien af variablen ændres i den oprindelige applikation, afspejles ændringen i alle de applikationer, som bruger variablen.
• En variabel er ikke tilgængelig i andre opgaver eller dokumenter, indtil du definerer variablen som et biblioteksobjekt og kopierer den til en biblioteksmappe. For yderligere oplysninger henvises der til Biblioteker.

Emnelinks