Definition af variable

Enhver komponent eller attribut for et objekt eller en funktion, der er oprettet i en applikation, kan gemmes som en variabel. Eksempler på attributter, der kan gemmes som variable, omfatter:

• Arealet af et rektangel
• Radius for en cirkel
• Talværdi indeholdt i en regnearkscelle
• Indhold af en række eller søjle i et regneark
• Funktionsudtryk

Når du opretter en variabel, gemmes den i variabelregistret hørende til opgaven.

Typer af variable

Du kan lagre de datatyper, som er angivet i denne tabel, som variable:

Datatype

Eksempler

Udtryk

2.54

1,25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Liste

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"rød", "blå", "grøn"}

Matrix

Dette kan indtastes som: [1,2,3;3,6,9]

Tekststreng

"Hej"

"xmin/10"

"Svaret er:"

Funktion, program

myfunc( arg )

ellipse( x, y, r1, r2)

Målinger

areal

omkreds

længde

hældning

vinkel