Navngivning af variabler og funktioner

Variabel- og funktionsnavne, som du opretter, skal opfylde følgende navngivningsregler.

Bemærk: Hvis du opretter en variabel med samme navn som en variabel, der anvendes til statistisk analyse eller af finansfunktioner, kan der opstå en fejl. Hvis du indtaster et variabelnavn, der i forvejen anvendes i den aktuelle opgave, vises indtastningen i fed.

• Variabelnavne skal være på en af formerne xxx eller xxx.yyy. xxx-delen kan indeholde fra 1 til 16 tegn. yyy-delen kan, hvis den anvendes, indeholde fra 1 til 15 tegn. Du kan ikke starte eller afslutte en variabel med et punktum (.).
• Tegn kan bestå af bogstaver, tal og understregningstegnet (_). Bogstaver kan være fra det vestlige alfabet eller det græske (men ikke ∏ eller π), bogstaver med accent og internationale bogstaver.
• Undlad at bruge c eller n fra symbolpaletten til at danne et variabelnavn såsom c1 eller n12. Disse tegn kan kan godt minde om bogstaver, men de behandles internt som specialtegn.
• Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Navnene AB22, Ab22, aB22 og ab22 henviser alle til samme variabel.
• Du kan ikke anvende et ciffer som første tegn i xxx eller yyy.
• Når du indtaster et sænket bogstav, kan du bruge cifrene 0 til 9, a-z, latinske og græske bogstaver (men ikke π) til sænket skrift (f.eks., a2, qa eller h2o). For at indtaste et sænket bogstav, mens du skriver et variabelnavn, berør og hold , og glid derefter for at vælge .
• Brug ikke mellemrum.
• Hvis en variabel skal opfattes som et komplekst tal, skal du anvende et understregningstegn som sidste tegn i navnet.
• CAS: Hvis en variabel skal behandles som en fysisk enhed (for eksempel _m eller _ft), skal du anvende et understregningstegn som det første tegn i navnet. Du kan ikke anvende andre understregningstegn i navnet.
• Du kan ikke anvende et understregningstegn som første tegn i navnet for en variabel.
• Du kan ikke anvende prædefinerede variabel-, funktions- eller kommandonavne, såsom Ans, min eller tan.
• Biblioteksdokumenter og biblioteksobjekter er underlagt yderligere navngivningsbegrænsninger. For yderligere oplysninger henvises der til Biblioteker.